Prise du câble de raccordement (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E12334

Référence pièce
E12334
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Écrou Protection Conception électrique Matériaux Conception Humidité de stockage
(%)
Classe de protection Application Type de connecteur Températures de stockage
(°C)
Tension de fonctionnement
(V)
Température ambiante
(°C)
Charge d’électricité maximale totale
(A)
Capacité interne maximale
(nF)
Inductance interne maximale
(µH)
Longueur de câble
(m)
Couple de serrage
(Nm)
Matériau du corps moulé Fonction spéciale Compatible avec la peinture Température ambiante (max.)
(°C)
Dimensions
(mm)
Matériau d'étanchéité Affichage Accessoires inclus

55.55 €

1 3 jours Laiton plaqué au nickelIP 67-TPU--III---< 50 AC / < 60 DC-25-904----TPUSans silicone; sans halogène ; contacts plaqués or ; câble blindé--27 x 15 x 39---

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Prise du câble de raccordement, le numéro d'article est le suivant: E12334.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E12334.

Variantes de ce produit

Référence pièce
E10200
E10210
E10217
E12339
E12340
E12341
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Écrou Protection Conception électrique Matériaux Conception Humidité de stockage
(%)
Classe de protection Application Type de connecteur Températures de stockage
(°C)
Tension de fonctionnement
(V)
Température ambiante
(°C)
Charge d’électricité maximale totale
(A)
Capacité interne maximale
(nF)
Inductance interne maximale
(µH)
Longueur de câble
(m)
Couple de serrage
(Nm)
Matériau du corps moulé Fonction spéciale Compatible avec la peinture Température ambiante (max.)
(°C)
Dimensions
(mm)
Matériau d'étanchéité Affichage Accessoires inclus

18.60 €

1 4 jours Laiton plaqué au nickelIP 67-PUR noir------< 250 AC/DC-25-854; (40°C)----TPUCompatible chaîne porte-câbles--26 x 14.5 x 38.5---

25.48 €

1 4 jours Laiton plaqué au nickelIP 67-PUR noir------< 250 AC / < 300 DC-25-90-----TPUSans halogène ; compatibilité de la chaîne porte-câbles--26 x 14.5 x 38.5---

13.98 €

1 4 jours -IP 65-PUR------< 60 AC/DC-25-85-----PUR---13.3 x 8.5 x 20.5---

32.94 €

1 4 jours Zinc moulé sous pression--TPU--III---< 50 AC / < 60 DC-25-854----TPUSans silicone; sans halogène ; contacts plaqués or ; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles--28 x 15 x 38---

54.49 €

1 4 jours Zinc moulé sous pression--TPU--III---< 50 AC / < 60 DC-25-854----TPUSans silicone; sans halogène ; contacts plaqués or ; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles--28 x 15 x 38---

130.78 €

1 4 jours Zinc moulé sous pression--TPU--III---< 50 AC / < 60 DC-25-854----TPUSans silicone; sans halogène ; contacts plaqués or ; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles--28 x 15 x 38---

Assistance technique