Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EVC004 |
EVC005 |
EVC006 |
EVC086 |
EVC087 |
EVC088 |
EVC089 |
EVC090 |
EVC158 |
EVC164 |
EVC165 |
EVC166 |
EVC186 |
EVC187 |
EVC209 |
EVC354 |
EVC968 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Écrou | Protection | Conception électrique | Matériaux | Conception | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Type de connecteur | Températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge d’électricité maximale totale (A) | Capacité interne maximale (nF) | Inductance interne maximale (µH) | Longueur de câble (m) | Couple de serrage (Nm) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Compatible avec la peinture | Température ambiante (max.) (°C) | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.90 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | - | II | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 26.5 x 15.5 x 36.5 | - | - | - | ||
20.85 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | - | II | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 26.5 x 15.5 x 36.5 | - | - | - | ||
25.71 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | - | II | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 26.5 x 15.5 x 36.5 | - | - | - | ||
36.72 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | - | II | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 26.5 x 15.5 x 36.5 | - | - | - | ||
42.52 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | - | II | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 26.5 x 15.5 x 36.5 | - | - | - | ||
45.37 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | - | II | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 26.5 x 15.5 x 36.5 | - | - | - | ||
23.69 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | - | II | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 26.5 x 15.5 x 36.5 | - | - | - | ||
22.15 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | - | II | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 26.5 x 15.5 x 36.5 | - | - | Étiquettes : 1 | ||
17.06 € | 1 | 12 jours | Laiton plaqué au nickel | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | - | II | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 26.5 x 15.5 x 36.5 | - | - | - | ||
14.82 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | - | II | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 26.5 x 15.5 x 36.5 | - | - | - | ||
20.50 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | - | II | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 26.5 x 15.5 x 36.5 | - | - | - | ||
31.75 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | - | II | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 26.5 x 15.5 x 36.5 | - | - | - | ||
18.25 € | 1 | 12 jours | Laiton plaqué au nickel | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | - | II | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 26.5 x 15.5 x 36.5 | - | - | - | ||
19.56 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | - | II | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 26.5 x 15.5 x 36.5 | - | - | - | ||
17.54 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | - | II | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 26.5 x 15.5 x 36.5 | - | - | - | ||
28.56 € | 1 | 12 jours | Laiton plaqué au nickel | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | - | II | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 26.5 x 15.5 x 36.5 | - | - | Étiquettes : 1 | ||
24.52 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | 10-100 | II | - | - | -25-55 | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | -25-90 | 26.5 x 15.5 x 36.5 | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Protection
Conception électrique
Conception
Humidité de stockage(%)
Application
Type de connecteur
Températures de stockage(°C)
Capacité interne maximale(nF)
Inductance interne maximale(µH)
Longueur de câble(m)
Couple de serrage(Nm)
Matériau du corps moulé
Compatible avec la peinture
Température ambiante (max.)(°C)
Matériau d'étanchéité
Affichage
Accessoires inclus
Écrou
Matériaux
Classe de protection
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge d’électricité maximale totale(A)
Fonction spéciale
Dimensions(mm)
Propriétés optionnelles