Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EVC968
Référence pièce
|
---|
EVC968 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Écrou | Protection | Conception électrique | Matériaux | Conception | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Type de connecteur | Températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge d’électricité maximale totale (A) | Capacité interne maximale (nF) | Inductance interne maximale (µH) | Longueur de câble (m) | Couple de serrage (Nm) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Compatible avec la peinture | Température ambiante (max.) (°C) | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.52 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | - | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | 10-100 | II | - | - | -25-55 | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | -25-90 | 26.5 x 15.5 x 36.5 | - | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Prise du câble de raccordement, le numéro d'article est le suivant: EVC968.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EVC968.
Configurer
Propriétés de base
Protection
Conception électrique
Conception
Application
Type de connecteur
Capacité interne maximale(nF)
Inductance interne maximale(µH)
Longueur de câble(m)
Couple de serrage(Nm)
Matériau du corps moulé
Compatible avec la peinture
Matériau d'étanchéité
Affichage
Accessoires inclus
Écrou
Matériaux
Humidité de stockage(%)
Classe de protection
Températures de stockage(°C)
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge d’électricité maximale totale(A)
Fonction spéciale
Température ambiante (max.)(°C)
Dimensions(mm)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E10200 |
E10210 |
E10217 |
EVF001 |
EVF002 |
EVF003 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Écrou | Protection | Conception électrique | Matériaux | Conception | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Type de connecteur | Températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge d’électricité maximale totale (A) | Capacité interne maximale (nF) | Inductance interne maximale (µH) | Longueur de câble (m) | Couple de serrage (Nm) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Compatible avec la peinture | Température ambiante (max.) (°C) | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.60 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR noir | - | - | - | - | - | - | < 250 AC/DC | -25-85 | 4; (40°C) | - | - | - | - | TPU | Compatible chaîne porte-câbles | - | - | 26 x 14.5 x 38.5 | - | - | - | ||
25.48 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR noir | - | - | - | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | - | - | - | - | - | TPU | Sans halogène ; compatibilité de la chaîne porte-câbles | - | - | 26 x 14.5 x 38.5 | - | - | - | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | - | IP 65 | - | PUR | - | - | - | - | - | - | < 60 AC/DC | -25-85 | - | - | - | - | - | PUR | - | - | - | 13.3 x 8.5 x 20.5 | - | - | - | ||
25.71 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | PP sans halogène ; Joint : EPDM | - | - | II | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-100 | 4 | - | - | - | - | PP, sans halogène | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 15.5 x 15.5 x 45 | - | - | - | ||
31.75 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | PP sans halogène ; Joint : EPDM | - | - | II | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-100 | 4 | - | - | - | - | PP, sans halogène | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 15.5 x 15.5 x 45 | - | - | - | ||
49.63 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | PP sans halogène ; Joint : EPDM | - | - | II | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-100 | 4 | - | - | - | - | PP, sans halogène | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 15.5 x 15.5 x 45 | - | - | - |