Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EVC644 |
EVC645 |
EVC646 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Écrou | Protection | Conception électrique | Matériaux | Conception | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Type de connecteur | Températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge d’électricité maximale totale (A) | Capacité interne maximale (nF) | Inductance interne maximale (µH) | Longueur de câble (m) | Couple de serrage (Nm) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Compatible avec la peinture | Température ambiante (max.) (°C) | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | - | PNP | Logement : TPU Noir transparent ; Joint FKM | - | - | II | - | - | - | 10-36 DC | -25-90 | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 15.5 x 15.5 x 45 | - | État de commutation : 4 x LED jaunes Marche : 1 LED verte | - | ||
22.73 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | - | PNP | Logement : TPU Noir transparent ; Joint FKM | - | - | II | - | - | - | 10-36 DC | -25-90 | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 15.5 x 15.5 x 45 | - | État de commutation : 4 x LED jaunes Marche : 1 LED verte | - | ||
27.60 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | - | PNP | Logement : TPU Noir transparent ; Joint FKM | - | - | II | - | - | - | 10-36 DC | -25-90 | 4 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 15.5 x 15.5 x 45 | - | État de commutation : 4 x LED jaunes Marche : 1 LED verte | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Protection
Conception
Humidité de stockage(%)
Application
Type de connecteur
Températures de stockage(°C)
Capacité interne maximale(nF)
Inductance interne maximale(µH)
Longueur de câble(m)
Couple de serrage(Nm)
Matériau du corps moulé
Compatible avec la peinture
Température ambiante (max.)(°C)
Matériau d'étanchéité
Accessoires inclus
Écrou
Conception électrique
Matériaux
Classe de protection
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge d’électricité maximale totale(A)
Fonction spéciale
Dimensions(mm)
Affichage
Propriétés optionnelles