Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E12339 |
E12340 |
E12341 |
E12638 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Écrou | Protection | Conception électrique | Matériaux | Conception | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Type de connecteur | Températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge d’électricité maximale totale (A) | Capacité interne maximale (nF) | Inductance interne maximale (µH) | Longueur de câble (m) | Couple de serrage (Nm) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Compatible avec la peinture | Température ambiante (max.) (°C) | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.94 € | 1 | 4 jours | Zinc moulé sous pression | - | - | TPU | - | - | III | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | -25-85 | 4 | - | - | - | - | TPU | Sans silicone; sans halogène ; contacts plaqués or ; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 28 x 15 x 38 | - | - | - | ||
54.49 € | 1 | 4 jours | Zinc moulé sous pression | - | - | TPU | - | - | III | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | -25-85 | 4 | - | - | - | - | TPU | Sans silicone; sans halogène ; contacts plaqués or ; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 28 x 15 x 38 | - | - | - | ||
130.78 € | 1 | 4 jours | Zinc moulé sous pression | - | - | TPU | - | - | III | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | -25-85 | 4 | - | - | - | - | TPU | Sans silicone; sans halogène ; contacts plaqués or ; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 28 x 15 x 38 | - | - | - | ||
32.94 € | 1 | 4 jours | Zinc moulé sous pression | - | - | TPU | - | - | III | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | -25-85 | 4 | - | - | - | - | TPU | Sans silicone; sans halogène ; contacts plaqués or ; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 28 x 15 x 38 | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Protection
Conception électrique
Conception
Humidité de stockage(%)
Application
Type de connecteur
Températures de stockage(°C)
Capacité interne maximale(nF)
Inductance interne maximale(µH)
Longueur de câble(m)
Couple de serrage(Nm)
Compatible avec la peinture
Température ambiante (max.)(°C)
Matériau d'étanchéité
Affichage
Accessoires inclus
Écrou
Matériaux
Classe de protection
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge d’électricité maximale totale(A)
Matériau du corps moulé
Fonction spéciale
Dimensions(mm)
Propriétés optionnelles