Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E11273
Référence pièce
|
---|
E11273 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Écrou | Protection | Conception électrique | Matériaux | Conception | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Type de connecteur | Températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge d’électricité maximale totale (A) | Capacité interne maximale (nF) | Inductance interne maximale (µH) | Longueur de câble (m) | Couple de serrage (Nm) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Compatible avec la peinture | Température ambiante (max.) (°C) | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.73 € | 1 | 4 jours | Hytrel G-4774 | IP 67; IP 69K | - | Hytrel G-4774 | - | - | - | - | - | - | 9.6-30 DC | -40-85 | - | - | - | - | - | Hytrel G-4774 | Sans halogène | - | - | 30 x 30 x 68 | - | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Prise du câble de raccordement, le numéro d'article est le suivant: E11273.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E11273.
Configurer
Propriétés de base
Conception électrique
Conception
Humidité de stockage(%)
Classe de protection
Application
Type de connecteur
Températures de stockage(°C)
Charge d’électricité maximale totale(A)
Capacité interne maximale(nF)
Inductance interne maximale(µH)
Longueur de câble(m)
Couple de serrage(Nm)
Compatible avec la peinture
Température ambiante (max.)(°C)
Matériau d'étanchéité
Affichage
Accessoires inclus
Écrou
Protection
Matériaux
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Matériau du corps moulé
Fonction spéciale
Dimensions(mm)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E10200 |
E10210 |
E10217 |
E11311 |
E11596 |
E11597 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Écrou | Protection | Conception électrique | Matériaux | Conception | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Type de connecteur | Températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge d’électricité maximale totale (A) | Capacité interne maximale (nF) | Inductance interne maximale (µH) | Longueur de câble (m) | Couple de serrage (Nm) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Compatible avec la peinture | Température ambiante (max.) (°C) | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.60 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR noir | - | - | - | - | - | - | < 250 AC/DC | -25-85 | 4; (40°C) | - | - | - | - | TPU | Compatible chaîne porte-câbles | - | - | 26 x 14.5 x 38.5 | - | - | - | ||
25.48 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR noir | - | - | - | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | - | - | - | - | - | TPU | Sans halogène ; compatibilité de la chaîne porte-câbles | - | - | 26 x 14.5 x 38.5 | - | - | - | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | - | IP 65 | - | PUR | - | - | - | - | - | - | < 60 AC/DC | -25-85 | - | - | - | - | - | PUR | - | - | - | 13.3 x 8.5 x 20.5 | - | - | - | ||
67.17 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 68 | - | PUR | - | - | - | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -25-80 | - | - | - | - | - | PUR | Sans halogène | - | - | 15 x 15 x 43 | - | - | - | ||
48.56 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 68 | - | PUR | - | - | - | Bus CAN | - | -40-80 | < 30 AC / < 36 DC | -20-80 | 4 | - | - | - | - | PUR | Sans halogène; contacts plaqués or; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 14.5 x 14.5 x 43.9 | - | - | - | ||
90.87 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 68 | - | PUR | - | - | - | Bus CAN | - | -40-80 | < 30 AC / < 36 DC | -25-85 | 4 | - | - | - | - | PUR | Sans halogène; contacts plaqués or; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 14.5 x 14.5 x 43.9 | - | - | - |