Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EVF001 |
EVF002 |
EVF003 |
EVF064 |
EVF092 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Écrou | Protection | Conception électrique | Matériaux | Conception | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Type de connecteur | Températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge d’électricité maximale totale (A) | Capacité interne maximale (nF) | Inductance interne maximale (µH) | Longueur de câble (m) | Couple de serrage (Nm) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Compatible avec la peinture | Température ambiante (max.) (°C) | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.71 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | PP sans halogène ; Joint : EPDM | - | - | II | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-100 | 4 | - | - | - | - | PP, sans halogène | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 15.5 x 15.5 x 45 | - | - | - | ||
31.75 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | PP sans halogène ; Joint : EPDM | - | - | II | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-100 | 4 | - | - | - | - | PP, sans halogène | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 15.5 x 15.5 x 45 | - | - | - | ||
49.63 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | PP sans halogène ; Joint : EPDM | - | - | II | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-100 | 4 | - | - | - | - | PP, sans halogène | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 15.5 x 15.5 x 45 | - | - | - | ||
25.00 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | PP sans halogène ; Joint : EPDM | - | - | II | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-100 | 4 | - | - | - | - | PP, sans halogène | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 15.5 x 15.5 x 45 | - | - | - | ||
41.10 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | PP sans halogène ; Joint : EPDM | - | - | II | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-100 | 4 | - | - | - | - | PP, sans halogène | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 15.5 x 15.5 x 45 | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Protection
Conception électrique
Conception
Humidité de stockage(%)
Type de connecteur
Températures de stockage(°C)
Capacité interne maximale(nF)
Inductance interne maximale(µH)
Longueur de câble(m)
Couple de serrage(Nm)
Compatible avec la peinture
Température ambiante (max.)(°C)
Matériau d'étanchéité
Affichage
Accessoires inclus
Écrou
Matériaux
Classe de protection
Application
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge d’électricité maximale totale(A)
Matériau du corps moulé
Fonction spéciale
Dimensions(mm)
Propriétés optionnelles