Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EVC854
Référence pièce
|
---|
EVC854 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Écrou | Protection | Conception électrique | Matériaux | Conception | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Type de connecteur | Températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge d’électricité maximale totale (A) | Capacité interne maximale (nF) | Inductance interne maximale (µH) | Longueur de câble (m) | Couple de serrage (Nm) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Compatible avec la peinture | Température ambiante (max.) (°C) | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.93 € | 1 | 4 jours | Laiton, nickelé/laiton, nickelé/laiton, nickelé | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | - | - | - | II | - | M12 | - | 24 DC | -25-90 | 3 | - | - | - | - | TPU, sans halogène/TPU, sans halogène/TPU, sans halogène | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | - | Viton | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Prise du câble de raccordement, le numéro d'article est le suivant: EVC854.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EVC854.
Configurer
Propriétés de base
Conception électrique
Matériaux
Conception
Humidité de stockage(%)
Application
Températures de stockage(°C)
Capacité interne maximale(nF)
Inductance interne maximale(µH)
Longueur de câble(m)
Couple de serrage(Nm)
Compatible avec la peinture
Température ambiante (max.)(°C)
Dimensions(mm)
Affichage
Accessoires inclus
Écrou
Protection
Classe de protection
Type de connecteur
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge d’électricité maximale totale(A)
Matériau du corps moulé
Fonction spéciale
Matériau d'étanchéité
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E10200 |
E10210 |
E10217 |
EVC861 |
EVC939 |
EVC940 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Écrou | Protection | Conception électrique | Matériaux | Conception | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Type de connecteur | Températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge d’électricité maximale totale (A) | Capacité interne maximale (nF) | Inductance interne maximale (µH) | Longueur de câble (m) | Couple de serrage (Nm) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Compatible avec la peinture | Température ambiante (max.) (°C) | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.60 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR noir | - | - | - | - | - | - | < 250 AC/DC | -25-85 | 4; (40°C) | - | - | - | - | TPU | Compatible chaîne porte-câbles | - | - | 26 x 14.5 x 38.5 | - | - | - | ||
25.48 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PUR noir | - | - | - | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | - | - | - | - | - | TPU | Sans halogène ; compatibilité de la chaîne porte-câbles | - | - | 26 x 14.5 x 38.5 | - | - | - | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | - | IP 65 | - | PUR | - | - | - | - | - | - | < 60 AC/DC | -25-85 | - | - | - | - | - | PUR | - | - | - | 13.3 x 8.5 x 20.5 | - | - | - | ||
20.62 € | 1 | 2 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | Logement : TPU Noir transparent ; Joint FKM | - | - | III | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | -25-90 | 3 | - | - | - | - | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | -25-90 | 10 x 10 x 31 | - | - | - | ||
42.88 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67; IP 68; IP 69K | - | - | - | - | - | Bus CAN | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -25-85 | 4 | - | - | - | - | TPU | Sans halogène; contacts plaqués or; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 14.5 x 14.5 x 43.9 | FKM | - | - | ||
85.17 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67; IP 68; IP 69K | - | - | - | - | - | Bus CAN | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -25-85 | 4 | - | - | - | - | TPU | Sans halogène; contacts plaqués or; câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | - | 14.5 x 14.5 x 43.9 | FKM | - | - |