Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EVF154 |
EVF155 |
EVF156 |
EVF157 |
EVF158 |
EVF159 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Écrou | Protection | Matériaux | Classe de protection | Application | Raccordement électrique - prise femelle | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge d’électricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.50 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | Logement : PP gris ; Joint : EPDM | III | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M8 coudé ; Blocage : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-80 | 3 | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | 10 x 10 x 36 | - | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
38.73 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | Logement : PP gris ; Joint : EPDM | III | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M8 coudé ; Blocage : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-80 | 3 | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | 10 x 10 x 36 | - | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
42.06 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | Logement : PP gris ; Joint : EPDM | III | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M8 coudé ; Blocage : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-80 | 3 | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | 10 x 10 x 36 | - | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
42.64 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | Logement : PP gris ; Joint : EPDM | III | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M8 coudé ; Blocage : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-80 | 3 | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | 10 x 10 x 36 | - | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
45.37 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | Logement : PP gris ; Joint : EPDM | III | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M8 coudé ; Blocage : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-80 | 3 | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | 10 x 10 x 36 | - | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
51.29 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | Logement : PP gris ; Joint : EPDM | III | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M8 coudé ; Blocage : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-80 | 3 | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | 10 x 10 x 36 | - | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte |
Loading...
Conception électrique | PNP |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps moulé
Matériau d'étanchéité
Écrou
Protection
Matériaux
Classe de protection
Application
Raccordement électrique - prise femelle
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge d’électricité maximale totale(A)
Fonction spéciale
Dimensions(mm)
Affichage
Propriétés optionnelles