Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EVT154 |
EVT155 |
EVT156 |
EVT157 |
EVT158 |
EVT159 |
EVT172 |
EVT173 |
EVT174 |
EVT175 |
EVT176 |
EVT177 |
EVT207 |
EVT210 |
EVT293 |
EVT294 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Écrou | Protection | Matériaux | Classe de protection | Application | Raccordement électrique - prise femelle | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge d’électricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.32 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | - | Logement : PVC Orange ; Joint : EPDM | III | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M8 coudé ; Blocage : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-80 | 3 | - | Sans silicone ; contacts plaqués or ; aptitude à la chaîne de traînée | 10 x 10 x 36 | - | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
39.57 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | - | Logement : PVC Orange ; Joint : EPDM | III | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M8 coudé ; Blocage : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-80 | 3 | - | Sans silicone ; contacts plaqués or ; aptitude à la chaîne de traînée | 10 x 10 x 36 | - | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
43.00 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | - | Logement : PVC Orange ; Joint : EPDM | III | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M8 coudé ; Blocage : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-80 | 3 | - | Sans silicone ; contacts plaqués or ; aptitude à la chaîne de traînée | 10 x 10 x 36 | - | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
43.60 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | - | Logement : PVC Orange ; Joint : EPDM | III | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M8 coudé ; Blocage : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-80 | 3 | - | Sans silicone ; contacts plaqués or ; aptitude à la chaîne de traînée | 10 x 10 x 36 | - | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
46.67 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | - | Logement : PVC Orange ; Joint : EPDM | III | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M8 coudé ; Blocage : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-80 | 3 | - | Sans silicone ; contacts plaqués or ; aptitude à la chaîne de traînée | 10 x 10 x 36 | - | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
52.60 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | - | Logement : PVC Orange ; Joint : EPDM | III | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M8 coudé ; Blocage : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-80 | 3 | - | Sans silicone ; contacts plaqués or ; aptitude à la chaîne de traînée | 10 x 10 x 36 | - | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
39.32 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | - | Logement : PVC Orange ; Joint : EPDM | III | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M8 coudé ; Blocage : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-80 | 3 | - | Sans silicone ; contacts plaqués or ; aptitude à la chaîne de traînée | 10 x 25 x 25.5 | - | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
39.57 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | - | Logement : PVC Orange ; Joint : EPDM | III | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M8 coudé ; Blocage : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-80 | 3 | - | Sans silicone ; contacts plaqués or ; aptitude à la chaîne de traînée | 10 x 25 x 25.5 | - | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
43.00 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | - | Logement : PVC Orange ; Joint : EPDM | III | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M8 coudé ; Blocage : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-80 | 3 | - | Sans silicone ; contacts plaqués or ; aptitude à la chaîne de traînée | 10 x 25 x 25.5 | - | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
43.60 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | - | Logement : PVC Orange ; Joint : EPDM | III | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M8 coudé ; Blocage : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-80 | 3 | - | Sans silicone ; contacts plaqués or ; aptitude à la chaîne de traînée | 10 x 25 x 25.5 | - | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
46.67 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | - | Logement : PVC Orange ; Joint : EPDM | III | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M8 coudé ; Blocage : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-80 | 3 | - | Sans silicone ; contacts plaqués or ; aptitude à la chaîne de traînée | 10 x 25 x 25.5 | - | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
52.60 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | - | Logement : PVC Orange ; Joint : EPDM | III | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M8 coudé ; Blocage : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-80 | 3 | - | Sans silicone ; contacts plaqués or ; aptitude à la chaîne de traînée | 10 x 25 x 25.5 | - | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
39.80 € | 1 | Devis | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | - | Logement : PVC Orange ; Joint : EPDM | III | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M8 coudé ; Blocage : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-80 | 3 | - | Sans silicone ; contacts plaqués or ; aptitude à la chaîne de traînée | 10 x 10 x 36 | - | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
39.80 € | 1 | Devis | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | - | Logement : PVC Orange ; Joint : EPDM | III | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M8 coudé ; Blocage : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-80 | 3 | - | Sans silicone ; contacts plaqués or ; aptitude à la chaîne de traînée | 10 x 25 x 25.5 | - | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
38.62 € | 1 | Devis | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | - | Logement : PVC Orange ; Joint : EPDM | III | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M8 coudé ; Blocage : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-80 | 3 | - | Sans silicone ; contacts plaqués or ; aptitude à la chaîne de traînée | 15.5 x 15.5 x 49.5 | - | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
39.32 € | 1 | Devis | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | - | Logement : PVC Orange ; Joint : EPDM | III | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M8 coudé ; Blocage : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-80 | 3 | - | Sans silicone ; contacts plaqués or ; aptitude à la chaîne de traînée | - | - | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte |
Loading...
Conception électrique | PNP |
---|
Configurer
Propriétés de base
Protection
Matériau du corps moulé
Dimensions(mm)
Matériau d'étanchéité
Écrou
Matériaux
Classe de protection
Application
Raccordement électrique - prise femelle
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge d’électricité maximale totale(A)
Fonction spéciale
Affichage
Propriétés optionnelles