Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EVF083
Référence pièce
|
---|
EVF083 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Écrou | Protection | Matériaux | Classe de protection | Application | Raccordement électrique - prise femelle | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge d’électricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.98 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | - | - | II | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M12 coudé ; Corps moulé : PP, sans halogène, noir transparent ; Blocage : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; Joint : EPDM ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-100 | 4 | PP, sans halogène/PP, sans halogène | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | 30.5 x 15.5 x 36.5 | EPDM | État de commutation 2 x LED, jaune Marche : 1 LED verte |
Loading...
Conception électrique | PNP |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Câble de connexion PNP, le numéro d'article est le suivant: EVF083.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EVF083.
Configurer
Propriétés de base
Protection
Matériaux
Écrou
Classe de protection
Application
Raccordement électrique - prise femelle
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge d’électricité maximale totale(A)
Matériau du corps moulé
Fonction spéciale
Dimensions(mm)
Matériau d'étanchéité
Affichage
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
EVC021 |
EVC022 |
EVC023 |
EVF154 |
EVF155 |
EVF156 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Écrou | Protection | Matériaux | Classe de protection | Application | Raccordement électrique - prise femelle | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge d’électricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.45 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | II | - | Connecteur : 1 x M12, coudé ; Corps moulé : TPU noir transparent ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Joint :FKM ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 4 | TPU / TPU | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | 15.5 x 15.5 x 49.5 | FKM | État de commutation 2 x LED, jaune Marche : 1 LED verte | ||
31.03 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | II | - | Connecteur : 1 x M12, coudé ; Corps moulé : TPU noir transparent ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Joint :FKM ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 4 | TPU / TPU | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | 15.5 x 15.5 x 49.5 | FKM | État de commutation 2 x LED, jaune Marche : 1 LED verte | ||
33.40 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | II | - | Connecteur : 1 x M12, coudé ; Corps moulé : TPU noir transparent ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Joint :FKM ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 4 | TPU / TPU | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | 15.5 x 15.5 x 49.5 | FKM | État de commutation 2 x LED, jaune Marche : 1 LED verte | ||
38.50 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | Logement : PP gris ; Joint : EPDM | III | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M8 coudé ; Blocage : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-80 | 3 | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | 10 x 10 x 36 | - | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
38.73 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | Logement : PP gris ; Joint : EPDM | III | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M8 coudé ; Blocage : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-80 | 3 | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | 10 x 10 x 36 | - | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
42.06 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | Logement : PP gris ; Joint : EPDM | III | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M8 coudé ; Blocage : acier inoxydable (1.4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-80 | 3 | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | 10 x 10 x 36 | - | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte |