Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EVT466 |
EVT468 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Écrou | Protection | Matériaux | Classe de protection | Application | Raccordement électrique - prise femelle | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge d’électricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.00 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | - | - | II | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M12 droit ; Corps moulé : PVC, noir transparent ; Blocage : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; Joint : EPDM ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-100 | 4 | PVC / PVC | Sans silicone ; contacts plaqués or ; aptitude à la chaîne de traînée | - | EPDM | État de commutation 2 x LED, jaune Marche : 1 LED verte | ||
34.00 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | - | - | II | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M12 droit ; Corps moulé : PVC, noir transparent ; Blocage : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; Joint : EPDM ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-100 | 4 | PVC / PVC | Sans silicone ; contacts plaqués or ; aptitude à la chaîne de traînée | - | EPDM | État de commutation 2 x LED, jaune Marche : 1 LED verte |
Loading...
Conception électrique | PNP |
---|
Configurer
Propriétés de base
Protection
Matériaux
Dimensions(mm)
Écrou
Classe de protection
Application
Raccordement électrique - prise femelle
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge d’électricité maximale totale(A)
Matériau du corps moulé
Fonction spéciale
Matériau d'étanchéité
Affichage
Propriétés optionnelles