Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EVT034 |
EVT035 |
EVT036 |
EVT037 |
EVT038 |
EVT039 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Écrou | Protection | Matériaux | Classe de protection | Application | Raccordement électrique - prise femelle | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge d’électricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.62 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | - | - | II | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M12 coudé ; Corps moulé : PVC, noir transparent ; Blocage : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; Joint : EPDM ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-100 | 4 | PVC / PVC | Sans silicone ; contacts plaqués or ; aptitude à la chaîne de traînée | 15.5 x 15.5 x 49 | EPDM | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
38.73 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | - | - | II | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M12 coudé ; Corps moulé : PVC, noir transparent ; Blocage : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; Joint : EPDM ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-100 | 4 | PVC / PVC | Sans silicone ; contacts plaqués or ; aptitude à la chaîne de traînée | 15.5 x 15.5 x 49 | EPDM | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
38.97 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | - | - | II | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M12 coudé ; Corps moulé : PVC, noir transparent ; Blocage : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; Joint : EPDM ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-100 | 4 | PVC / PVC | Sans silicone ; contacts plaqués or ; aptitude à la chaîne de traînée | 15.5 x 15.5 x 49 | EPDM | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
39.57 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | - | - | II | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M12 coudé ; Corps moulé : PVC, noir transparent ; Blocage : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; Joint : EPDM ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-100 | 4 | PVC / PVC | Sans silicone ; contacts plaqués or ; aptitude à la chaîne de traînée | 15.5 x 15.5 x 49 | EPDM | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
43.00 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | - | - | II | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M12 coudé ; Corps moulé : PVC, noir transparent ; Blocage : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; Joint : EPDM ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-100 | 4 | PVC / PVC | Sans silicone ; contacts plaqués or ; aptitude à la chaîne de traînée | 15.5 x 15.5 x 49 | EPDM | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
47.61 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | - | - | II | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | Connecteur : 1 x M12 coudé ; Corps moulé : PVC, noir transparent ; Blocage : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; Joint : EPDM ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-100 | 4 | PVC / PVC | Sans silicone ; contacts plaqués or ; aptitude à la chaîne de traînée | 15.5 x 15.5 x 49 | EPDM | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte |
Loading...
Conception électrique | PNP |
---|
Configurer
Propriétés de base
Protection
Matériaux
Écrou
Classe de protection
Application
Raccordement électrique - prise femelle
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge d’électricité maximale totale(A)
Matériau du corps moulé
Fonction spéciale
Dimensions(mm)
Matériau d'étanchéité
Affichage
Propriétés optionnelles