Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EVC035 |
EVC036 |
EVC037 |
EVC038 |
EVC039 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Écrou | Protection | Matériaux | Classe de protection | Application | Raccordement électrique - prise femelle | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge d’électricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.50 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | II | - | Connecteur : 1 x M12, coudé ; Corps moulé : TPU noir transparent ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Joint :FKM ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 4 | TPU / TPU | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | 30.5 x 15.5 x 36.5 | FKM | État de commutation 2 x LED, jaune Marche : 1 LED verte | ||
39.32 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | II | - | Connecteur : 1 x M12, coudé ; Corps moulé : TPU noir transparent ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Joint :FKM ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 4 | TPU / TPU | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | 30.5 x 15.5 x 36.5 | FKM | État de commutation 2 x LED, jaune Marche : 1 LED verte | ||
39.80 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | II | - | Connecteur : 1 x M12, coudé ; Corps moulé : TPU noir transparent ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Joint :FKM ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 4 | TPU / TPU | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | 30.5 x 15.5 x 36.5 | FKM | État de commutation 2 x LED, jaune Marche : 1 LED verte | ||
42.06 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | II | - | Connecteur : 1 x M12, coudé ; Corps moulé : TPU noir transparent ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Joint :FKM ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 4 | TPU / TPU | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | 30.5 x 15.5 x 36.5 | FKM | État de commutation 2 x LED, jaune Marche : 1 LED verte | ||
47.98 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | II | - | Connecteur : 1 x M12, coudé ; Corps moulé : TPU noir transparent ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Joint :FKM ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 4 | TPU / TPU | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | 30.5 x 15.5 x 36.5 | FKM | État de commutation 2 x LED, jaune Marche : 1 LED verte |
Loading...
Conception électrique | PNP |
---|
Configurer
Propriétés de base
Protection
Matériaux
Application
Écrou
Classe de protection
Raccordement électrique - prise femelle
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge d’électricité maximale totale(A)
Matériau du corps moulé
Fonction spéciale
Dimensions(mm)
Matériau d'étanchéité
Affichage
Propriétés optionnelles