Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EVC373
Référence pièce
|
---|
EVC373 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Écrou | Protection | Matériaux | Classe de protection | Application | Raccordement électrique - prise femelle | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge d’électricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.97 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | III | - | Connecteur : 1 x M12, coudé ; Corps moulé : TPU noir transparent ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Joint :FKM ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 3 | TPU / TPU | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | 25 x 10 x 25.5 | FKM | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte |
Loading...
Conception électrique | PNP |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Câble de connexion PNP, le numéro d'article est le suivant: EVC373.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EVC373.
Configurer
Propriétés de base
Protection
Matériaux
Application
Écrou
Classe de protection
Raccordement électrique - prise femelle
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge d’électricité maximale totale(A)
Matériau du corps moulé
Fonction spéciale
Dimensions(mm)
Matériau d'étanchéité
Affichage
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
EVC021 |
EVC022 |
EVC023 |
EVC376 |
EVC382 |
EVC389 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Écrou | Protection | Matériaux | Classe de protection | Application | Raccordement électrique - prise femelle | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge d’électricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.45 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | II | - | Connecteur : 1 x M12, coudé ; Corps moulé : TPU noir transparent ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Joint :FKM ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 4 | TPU / TPU | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | 15.5 x 15.5 x 49.5 | FKM | État de commutation 2 x LED, jaune Marche : 1 LED verte | ||
31.03 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | II | - | Connecteur : 1 x M12, coudé ; Corps moulé : TPU noir transparent ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Joint :FKM ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 4 | TPU / TPU | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | 15.5 x 15.5 x 49.5 | FKM | État de commutation 2 x LED, jaune Marche : 1 LED verte | ||
33.40 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | II | - | Connecteur : 1 x M12, coudé ; Corps moulé : TPU noir transparent ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Joint :FKM ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 4 | TPU / TPU | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | 15.5 x 15.5 x 49.5 | FKM | État de commutation 2 x LED, jaune Marche : 1 LED verte | ||
29.97 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | III | - | Connecteur : 1 x M12, coudé ; Corps moulé : TPU noir transparent ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Joint :FKM ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 3 | TPU / TPU | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | 25 x 10 x 25.5 | FKM | État de commutation 2 x LED, jaune Marche : 1 LED verte | ||
29.97 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | III | - | Connecteur : 1 x M12 ; coudé : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 3 | - | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | 25 x 10 x 25.5 | - | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
30.80 € | 1 | 12 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | II | - | Connecteur : 1 x M12, coudé ; Corps moulé : TPU noir transparent ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Joint :FKM ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 4 | TPU / TPU | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | 15.5 x 15.5 x 49.5 | FKM | État de commutation :1 x LED jaune État de commutation : 1 x LED blanc Marche : 1 LED verte |