Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EVC225 |
EVC226 |
EVC227 |
EVC228 |
EVC229 |
EVC631 |
EVC632 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Écrou | Protection | Matériaux | Classe de protection | Application | Raccordement électrique - prise femelle | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge d’électricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.97 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | III | - | Connecteur : 1 x M8, coudé ; Corps moulé : TPU, noir transparent ; Blocage: laiton, plaqué nickel ; Joint FKM ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 3 | TPU / TPU | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | FKM | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
30.45 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | III | - | Connecteur : 1 x M8, coudé ; Corps moulé : TPU, noir transparent ; Blocage: laiton, plaqué nickel ; Joint FKM ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 3 | TPU / TPU | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | FKM | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
31.03 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | III | - | Connecteur : 1 x M8, coudé ; Corps moulé : TPU, noir transparent ; Blocage: laiton, plaqué nickel ; Joint FKM ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 3 | TPU / TPU | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | FKM | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
33.40 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | III | - | Connecteur : 1 x M8, coudé ; Corps moulé : TPU, noir transparent ; Blocage: laiton, plaqué nickel ; Joint FKM ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 3 | TPU / TPU | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | FKM | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
39.32 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | III | - | Connecteur : 1 x M8, coudé ; Corps moulé : TPU, noir transparent ; Blocage: laiton, plaqué nickel ; Joint FKM ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 3 | TPU / TPU | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | FKM | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
35.54 € | 1 | 12 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | III | - | Connecteur : 1 x M8, coudé ; Corps moulé : TPU, noir transparent ; Blocage: laiton, plaqué nickel ; Joint FKM ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 3 | TPU / TPU | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | FKM | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte | ||
43.48 € | 1 | 12 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | - | - | III | - | Connecteur : 1 x M8, coudé ; Corps moulé : TPU, noir transparent ; Blocage: laiton, plaqué nickel ; Joint FKM ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 3 | TPU / TPU | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or ; compatibilité chaîne porte-câbles | - | FKM | État de commutation :1 x LED jaune Marche : 1 LED verte |
Loading...
Conception électrique | PNP |
---|
Configurer
Propriétés de base
Protection
Matériaux
Application
Dimensions(mm)
Écrou
Classe de protection
Raccordement électrique - prise femelle
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge d’électricité maximale totale(A)
Matériau du corps moulé
Fonction spéciale
Matériau d'étanchéité
Affichage
Propriétés optionnelles