Câble de rallonge

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E3M159

Référence pièce
E3M159
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

90.42 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Écrou acier inoxydable (1.4305 / 303)/ acier inoxydable (1.4305 / 303) Protection IP 67; IP 69K Matériaux Logement : PUR ; Joint FKM ; broches de contact : CuSn6 nickelé et étamé
Conception rallonge pour câble de connexion O3M pour capteur intelligent 3D mobile avec sortie vidéo analogique PAL Classe de protection III Raccordement électrique - prise femelle Connecteur : 1 x M12 droit ; Blocage : acier inoxydable (1.4305 / 303)
Compatible chaîne porte-câbles Oui Tension de fonctionnement(V) < 50 AC / < 60 DC Température ambiante(°C) -40-80
Fonction spéciale Câble blindé ; compatibilité chaîne porte-câbles Dimensions(mm) 14.5 x 14.5 x 48.4

Vous vous trouvez sur la page de Câble de rallonge, le numéro d'article est le suivant: E3M159.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E3M159.

Assistance technique