Multicâble

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EVC506
EVC507
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

244.38 €

1 12 jours

232.90 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Humidité de stockage(%) 10-100 Classe de protection II Températures de stockage(°C) -25-55
Tension de fonctionnement(V) < 250 AC / < 300 DC Raccordement électrique Câble : 5 m, PUR, sans halogène, Noir, ⌀ 4,3 mm ; 3 × 0,34 mm² (42 x ⌀ 0,1 mm) Température ambiante(°C) -20-90
Charge d’électricité maximale totale(A) 4 Matériau du corps moulé TPU / TPU Fonction spéciale Sans halogène
Température ambiante (max.)(°C) -20-90 Matériau d'étanchéité FKM

Assistance technique