Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E12508 |
E12509 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Écrou | Protection | Connecteur | Matériaux | Application | Raccordement électrique - prise femelle | Tension de fonctionnement (V) | Type | Température ambiante (°C) | Protection contre les surtensions | Charge d’électricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.94 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | IP 67 | - | TPU; PUR | NAMUR | - | < 15 DC | - | -25-90 | - | - | TPU / PUR / TPU / PUR | - | - | - | - | vis, panneau pour repérage | ||
33.52 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | IP 67 | - | TPU; PUR | NAMUR | - | < 15 DC | - | -25-90 | - | - | TPU / PUR / TPU / PUR | - | - | - | - | vis, panneau pour repérage |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Connecteur
Raccordement électrique - prise femelle
Type
Protection contre les surtensions
Charge d’électricité maximale totale(A)
Fonction spéciale
Dimensions(mm)
Matériau d'étanchéité
Affichage
Écrou
Protection
Matériaux
Application
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Matériau du corps moulé
Accessoires inclus
Propriétés optionnelles