Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E70143
Référence pièce
|
---|
E70143 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Écrou | Protection | Connecteur | Matériaux | Application | Raccordement électrique - prise femelle | Tension de fonctionnement (V) | Type | Température ambiante (°C) | Protection contre les surtensions | Charge d’électricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.35 € | 1 | 12 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | IP 67 | 1 x vanne Type B DIN | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-90 | - | - | PUR / PUR | Sans halogène | 30 x 15 x 39 | - | État de commutation :1 x LED jaune | vis, panneau pour repérage |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Fiche de la vanne du câble de démarrage, le numéro d'article est le suivant: E70143.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E70143.
Configurer
Propriétés de base
Application
Raccordement électrique - prise femelle
Protection contre les surtensions
Charge d’électricité maximale totale(A)
Matériau d'étanchéité
Écrou
Protection
Connecteur
Matériaux
Tension de fonctionnement(V)
Type
Température ambiante(°C)
Matériau du corps moulé
Fonction spéciale
Dimensions(mm)
Affichage
Accessoires inclus
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E10817 |
E10818 |
E10819 |
E10820 |
E10844 |
E10845 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Écrou | Protection | Connecteur | Matériaux | Application | Raccordement électrique - prise femelle | Tension de fonctionnement (V) | Type | Température ambiante (°C) | Protection contre les surtensions | Charge d’électricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.62 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | IP 67 | 1 x vanne Type A DIN | TPU | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-90 | Oui ; (VDR) | - | TPU / TPU | Sans halogène | 30 x 15 x 39 | - | Fonctionnement : 1 x LED, jaune | vis, panneau pour repérage | ||
39.80 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | IP 67 | 1 x vanne Type A DIN | TPU | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-90 | Oui ; (VDR) | - | TPU / TPU | Sans halogène | 30 x 15 x 39 | - | Fonctionnement : 1 x LED, jaune | vis, panneau pour repérage | ||
38.86 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | IP 67 | 1 x vanne Type B norme industriel | TPU | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-90 | Oui ; (VDR) | - | TPU / TPU | Sans halogène | 30 x 15 x 39 | - | Fonctionnement : 1 x LED, jaune | vis, panneau pour repérage | ||
39.80 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | IP 67 | 1 x vanne Type B norme industriel | TPU | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-90 | Oui ; (VDR) | - | TPU / TPU | Sans halogène | 30 x 15 x 39 | - | Fonctionnement : 1 x LED, jaune | vis, panneau pour repérage | ||
38.86 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | IP 67 | 1 x vanne Type C DIN | TPU | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-90 | Oui ; (VDR) | - | TPU / TPU | Sans halogène | - | - | Fonctionnement : 1 x LED, jaune | vis, panneau pour repérage | ||
40.40 € | 1 | Devis | acier inoxydable (1.4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | IP 67 | 1 x vanne Type C DIN | TPU | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-90 | Oui ; (VDR) | - | TPU / TPU | Sans halogène | - | - | Fonctionnement : 1 x LED, jaune | vis, panneau pour repérage |