Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E12727 |
E30436 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Écrou | Protection | Connecteur | Matériaux | Application | Raccordement électrique - prise femelle | Tension de fonctionnement (V) | Type | Température ambiante (°C) | Protection contre les surtensions | Charge d’électricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.20 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 65 | - | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : TPU, noir ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Joint : FKM ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | < 50 AC / < 60 DC | - | -25-85 | - | 4 | TPU / TPU | Sans silicone ; sans halogène | - | FKM | - | - | ||
33.29 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 65 | - | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : TPU, noir ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Joint : FKM ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | < 50 AC / < 60 DC | - | -25-85 | - | 4 | TPU / TPU | Sans silicone ; sans halogène | - | FKM | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Connecteur
Matériaux
Application
Type
Protection contre les surtensions
Dimensions(mm)
Affichage
Accessoires inclus
Écrou
Protection
Raccordement électrique - prise femelle
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge d’électricité maximale totale(A)
Matériau du corps moulé
Fonction spéciale
Matériau d'étanchéité
Propriétés optionnelles