Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E11431 |
E11432 |
E11433 |
E11434 |
E11435 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Écrou | Protection | Connecteur | Matériaux | Application | Raccordement électrique - prise femelle | Tension de fonctionnement (V) | Type | Température ambiante (°C) | Protection contre les surtensions | Charge d’électricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Fonction spéciale | Dimensions (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.83 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | 1 x vanne Type B norme industriel | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | État de commutation :1 x LED jaune | vis, panneau pour repérage | ||
26.41 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | 1 x vanne Type B norme industriel | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | État de commutation :1 x LED jaune | vis, panneau pour repérage | ||
27.48 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | 1 x vanne Type B norme industriel | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | État de commutation :1 x LED jaune | vis, panneau pour repérage | ||
29.38 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | 1 x vanne Type B norme industriel | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | État de commutation :1 x LED jaune | vis, panneau pour repérage | ||
36.01 € | 1 | 4 jours | Laiton nickelé/Laiton nickelé | IP 67 | 1 x vanne Type B norme industriel | PUR | - | - | < 24 AC/DC | coudé | -25-80 | Oui ; (VDR) | 3 | PUR / PUR | Sans silicone ; sans halogène ; contacts plaqués or | - | - | État de commutation :1 x LED jaune | vis, panneau pour repérage |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Application
Raccordement électrique - prise femelle
Dimensions(mm)
Matériau d'étanchéité
Écrou
Protection
Connecteur
Matériaux
Tension de fonctionnement(V)
Type
Température ambiante(°C)
Protection contre les surtensions
Charge d’électricité maximale totale(A)
Matériau du corps moulé
Fonction spéciale
Affichage
Accessoires inclus
Propriétés optionnelles