Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E10411 |
E11190 |
E11194 |
E11293 |
E11295 |
E11315 |
E11528 |
E11588 |
E7006S |
E70190 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Structure du câble | Matériaux | Tension de fonctionnement (V) | Fil de connexion (Prise) | Longueur de câble (m) | Nombre de contacts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.90 € | 1 | 4 jours | 4 x 0,25 mm² | Boîtier : zinc moulé sous pression nickelé | < 250 AC/DC | M12 | 0.5 | 4 | ||
11.85 € | 1 | 4 jours | 4 x 0,25 mm² | Boîtier : zinc moulé sous pression nickelé | < 45 AC / < 70 DC | M8 | 0.5 | 4 | ||
16.10 € | 1 | 4 jours | 8 x 0,25 mm² | Boîtier : zinc moulé sous pression nickelé | < 50 AC / < 75 DC | M12 | 0.5 | 8 | ||
15.27 € | 1 | 4 jours | 4 x 0,25 mm² | Laiton plaqué au nickel | < 250 AC/DC | M12 | 0.05 | 4 | ||
15.27 € | 1 | 4 jours | 4 x 0,25 mm² | Laiton plaqué au nickel | < 45 AC / < 70 DC | M12 | 0.12 | 4 | ||
15.27 € | 1 | 4 jours | 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,75 mm² | Laiton plaqué au nickel | 125 AC/DC | M12 | 1.5 | 5 | ||
14.57 € | 1 | 4 jours | 4 x 0,4 mm² | Boîtier : zinc moulé sous pression nickelé | < 250 AC/DC | M12 | 0.08 | 4 | ||
15.27 € | 1 | 4 jours | 5 x 0,25 mm² | Boîtier : zinc moulé sous pression nickelé | < 125 AC/DC | M12 | 0.5 | 5 | ||
22.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | 4 x 0,25 mm² | PA | < 250 DC | M12 | 0.07 | 4 | |
17.54 € | 1 | 4 jours | 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,75 mm² | Zinc moulé sous pression | < 125 AC/DC | M12 | 0.5 | 5 |
Loading...
Température ambiante(°C) | -25-85 | Type (Prise) | droit | Matériau du câble | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Codage (Brancher) | A |
Configurer
Propriétés de base
Structure du câble
Matériaux
Tension de fonctionnement(V)
Fil de connexion (Prise)
Longueur de câble(m)
Nombre de contacts
Propriétés optionnelles