Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CR711S
Référence pièce
|
---|
CR711S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Sortie de tension analogique (V) | Nombre d'entrées numériques | Nombre total d'entrées et de sorties | Protection | Nombre d'entrées de résistance | Consommation de courant (mA) | Nombre d'entrées analogiques | Nombre d'entrées de fréquence | Plage de températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Quantité par unité d'emballage (pcs) | Protection contre l'inversion de polarité | Nombre de sorties analogiques | Nombre de sorties avec pont en H | Type de montage | Nombre de sorties vidéo numériques | Protection contre les courts-circuits en sortie | Nombre d'interfaces CAN | Nombre d'interfaces R232 | Entrée analogique (électricité) (mA) | Nombre d'interfaces Ethernet | Nombre de sorties | Entrée analogique (Tension) (V) | Nombre de sorties PWM | Dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,775.08 € | 1 | Disponible | Devis | 0-10 | 32 | 60 | IP 65 ; IP 67 ; (en conjonction avec un connecteur correspondant) | 4 | < 400 | 16 | 8 | -40-85 | 8-32 DC | - | Oui | 1 | 3 | Sur pied | 27 | Oui | 4 | 1 | 0-20 | 1 | 18 | 0-32 | 27 | 219 x 47 x 203 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de ecomatController, le numéro d'article est le suivant: CR711S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CR711S.
Configurer
Propriétés de base
Quantité par unité d'emballage(pcs)
Sortie de tension analogique(V)
Nombre d'entrées numériques
Nombre total d'entrées et de sorties
Protection
Nombre d'entrées de résistance
Consommation de courant(mA)
Nombre d'entrées analogiques
Nombre d'entrées de fréquence
Plage de températures de stockage(°C)
Tension de fonctionnement(V)
Protection contre l'inversion de polarité
Nombre de sorties analogiques
Nombre de sorties avec pont en H
Type de montage
Nombre de sorties vidéo numériques
Protection contre les courts-circuits en sortie
Nombre d'interfaces CAN
Nombre d'interfaces R232
Entrée analogique (électricité)(mA)
Nombre d'interfaces Ethernet
Nombre de sorties
Entrée analogique (Tension)(V)
Nombre de sorties PWM
Dimensions(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CR710S |
CR720S |
CR721S |
EC2121 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Sortie de tension analogique (V) | Nombre d'entrées numériques | Nombre total d'entrées et de sorties | Protection | Nombre d'entrées de résistance | Consommation de courant (mA) | Nombre d'entrées analogiques | Nombre d'entrées de fréquence | Plage de températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Quantité par unité d'emballage (pcs) | Protection contre l'inversion de polarité | Nombre de sorties analogiques | Nombre de sorties avec pont en H | Type de montage | Nombre de sorties vidéo numériques | Protection contre les courts-circuits en sortie | Nombre d'interfaces CAN | Nombre d'interfaces R232 | Entrée analogique (électricité) (mA) | Nombre d'interfaces Ethernet | Nombre de sorties | Entrée analogique (Tension) (V) | Nombre de sorties PWM | Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,300.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 0-10 | 20 | 37 | IP 65 ; IP 67 ; (en conjonction avec un connecteur correspondant) | 4 | < 400 | 8 | 8 | -40-85 | 8-32 DC | - | Oui | 1 | 3 | Sur pied | 17 | Oui | 4 | 1 | 0-20 | 1 | 18 | 0-32 | 27 | 219 x 47 x 203 | |
2,492.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 0-10 | 60 | 98 | IP 65 ; IP 67 ; (en conjonction avec un connecteur correspondant) | 4 | < 400 | 24 | 16 | -40-85 | 8-32 DC | - | Oui | 2 | 4 | Sur pied | 36 | Oui | 4 | 1 | 0-20 | 1 | 24 | 0-32 | 36 | 219 x 47 x 271 | |
3,209.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | 0-10 | 68 | 124 | IP 65 ; IP 67 ; (en conjonction avec un connecteur correspondant) | 4 | < 400 | 24 | 16 | -40-85 | 8-32 DC | - | Oui | 2 | 6 | Sur pied | 54 | Oui | 4 | 1 | 0-20 | 1 | 36 | 0-32 | 54 | 219 x 47 x 271 | |
1,227.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |