Contrôleur Moniteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AC2212

Référence pièce
AC2212
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection IP 20 Application Détection des défauts d'isolement symétriques et asymétriques ; surveillance de l'isolement dans les systèmes AS-i non mis à la terre et 24 V DC (système informatique) Tension de fonctionnement(V) 26.5-31.6 DC
Température ambiante(°C) -25-60 Capacité du contact de sortie 1A AC/DC Logement Montage sur Rail DIN et panneau
Consommation d’électricité maximale de AS-I(mA) 40

Vous vous trouvez sur la page de Contrôleur Moniteur, le numéro d'article est le suivant: AC2212.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AC2212.

Assistance technique