Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CR2530
Référence pièce
|
---|
CR2530 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées/sorties | Sortie de tension analogique (V) | Nombre d'entrées numériques | Nombre total d'entrées et de sorties | Nombre d'entrées de résistance | Nombre d'entrées analogiques | Nombre d'entrées de fréquence | Tension de fonctionnement (V) | Nombre de sorties analogiques | Nombre de sorties avec pont en H | Nombre de sorties vidéo numériques | Nombre de sorties courant fort | Nombre de sorties de relais | Nombre d'interfaces R232 | Nombre de sorties | Nombre d'interfaces matérielles USB | Nombre de sorties PWM | Dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
783.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 16 ; Nombre d'entrées analogiques : 4 ; Nombre d'entrées de fréquence : 4 ; Nombre d'entrées de résistance : 2 ; Nombre de sorties numériques : 16 ; Nombre de sorties analogiques : 2 | 0.2-10 | 16 | 32 | 2 | 4 | 4 | 8-32 DC | 2 | - | 16 | - | - | - | 2 | - | 12 | - |
Loading...
Entrée analogique (électricité)(mA) | 0-20 | Entrée analogique (Tension)(V) | 0-32 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Contrôleur programmable, le numéro d'article est le suivant: CR2530.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CR2530.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de sorties avec pont en H
Nombre de sorties courant fort
Nombre de sorties de relais
Nombre d'interfaces R232
Nombre d'interfaces matérielles USB
Dimensions(mm)
Nombre d'entrées/sorties
Sortie de tension analogique(V)
Nombre d'entrées numériques
Nombre total d'entrées et de sorties
Nombre d'entrées de résistance
Nombre d'entrées analogiques
Nombre d'entrées de fréquence
Tension de fonctionnement(V)
Nombre de sorties analogiques
Nombre de sorties vidéo numériques
Nombre de sorties
Nombre de sorties PWM
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CR0032 |
CR0033 |
CR0133 |
CR0200 |
CR0232 |
CR2532 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre d'entrées/sorties | Sortie de tension analogique (V) | Nombre d'entrées numériques | Nombre total d'entrées et de sorties | Nombre d'entrées de résistance | Nombre d'entrées analogiques | Nombre d'entrées de fréquence | Tension de fonctionnement (V) | Nombre de sorties analogiques | Nombre de sorties avec pont en H | Nombre de sorties vidéo numériques | Nombre de sorties courant fort | Nombre de sorties de relais | Nombre d'interfaces R232 | Nombre de sorties | Nombre d'interfaces matérielles USB | Nombre de sorties PWM | Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,336.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 16 ; Nombre d'entrées analogiques : 16 ; Nombre d'entrées de fréquence : 16 ; Nombre de sorties numériques : 16 | - | 16 | 32 | - | 16 | 16 | 10-32 DC | - | 2 | 16 | - | - | 1 | 16 | 1 | 16 | 153 x 43 x 241 | |
2,336.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 16 ; Nombre d'entrées analogiques : 12 ; Nombre d'entrées de fréquence : 12 ; Nombre d'entrées de résistance : 4 ; Nombre de sorties numériques : 16 | - | 16 | 32 | 4 | 12 | 12 | 8-32 DC | - | 2 | 16 | - | - | 1 | 16 | 1 | 16 | 153 x 43 x 241 | |
2,719.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 32 ; Nombre d'entrées analogiques : 16 ; Nombre d'entrées de fréquence : 16 ; Nombre d'entrées de résistance : 6 ; Nombre de sorties numériques : 32 ; Nombre de sorties analogiques : 2 | 0.2-10 | 32 | 64 | 6 | 16 | 16 | 8-32 DC | 2 | 2 | 32 | - | - | 1 | 18 | 1 | 28 | 153 x 43 x 277 | |
3,925.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 80 ; Nombre d'entrées analogiques : 16 ; Nombre d'entrées de fréquence : 16 ; Nombre de sorties numériques : 48 | - | 80 | 80 | - | 16 | 16 | 10-32 DC | - | 4 | 48 | - | - | 2 | 16 | - | 24 | 153 x 43 x 277 | |
3,837.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 32 ; Nombre d'entrées analogiques : 32 ; Nombre de sorties numériques : 48 | - | 32 | 80 | - | 32 | 32 | 10-32 DC | - | 4 | 48 | - | - | 1 | 32 | 1 | 32 | 153 x 43 x 277 | |
1,376.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 32 ; Nombre d'entrées analogiques : 8 ; Nombre d'entrées de fréquence : 8 ; Nombre d'entrées de résistance : 4 ; Nombre de sorties numériques : 32 ; Nombre de sorties analogiques : 4 | 0.2-10 | 32 | 64 | 4 | 8 | 8 | 8-32 DC | 4 | - | 32 | - | - | - | 4 | - | 24 | 153 x 169.5 x 43 |