Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E30447
Référence pièce
|
---|
E30447 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | protection | Matériaux | Classe de protection | Branchement électrique - prise | Tension de fonctionnement (V) | Charge de Electricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | de la plaque (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.71 € | 1 | Devis | IP 67 | PA; FKM | III | Connecteur: 1 x connecteur de vanne Type A DIN, incliné; Corps moulé: PA | < 45 AC / < 70 DC | 10 | PA | 41 x 27 x 30 |
Loading...
Température ambiante(°C) | -40-125 | Une fonction spéciale | Sans silicone |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de vanne, le numéro d'article est le suivant: E30447.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E30447.
Configurer
Propriétés de base
protection
Matériaux
Classe de protection
Branchement électrique - prise
Tension de fonctionnement(V)
Charge de Electricité maximale totale(A)
Matériau du corps moulé
de la plaque(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E10058 |
E12224 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | protection | Matériaux | Classe de protection | Branchement électrique - prise | Tension de fonctionnement (V) | Charge de Electricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | de la plaque (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.74 € | 1 | 4 jours | IP 65 | PA | - | Connecteur: 1 x connecteur de vanne Type A DIN, incliné; Corps moulé: PA | < 45 AC / < 70 DC | 16 | PA | 42 x 29 x 28 | ||
11.85 € | 1 | 4 jours | IP 65 | Logement: PA transparent; embout: PA Noir; Joint: NBR Noir | - | Connecteur: 1 x vanne Type A DIN, coudée | < 24 DC | 16 | - | - |