Répartiteur de câble plat

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E70377
E70581
E7377A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Protection Matériaux Conception Application Plage de températures de stockage
(°C)
Température ambiante
(°C)
Quantité par unité d'emballage
(pcs)
Remarques Couple de serrage
(Nm)

48.65 €

1 4 jours IP 68; IP 69Kpièces métal : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; joint en caoutchouc pour broches de contact: FPM ;Joint torique: EPDMAS-i/24 V---30-80-couple de serrage vis < 2,5 Nm-

24.33 €

1 4 jours IP 67PBT;visser: acier inoxydable (1,4305 / 303); broches de contact: plaqué or---25-85-25-75-Le câble plat ne doit pas se terminer dans le répartiteur.
Utilisez un joint d´étanchéité de câble plat ou un capuchon thermorétractable pour l'étanchéité.
Montage par vis 1,65

61.08 €

1 4 jours IP 67; (en cas d'utilisation hors zone dangereuse : IP 68 / IP 69K)pièces métal : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; joint en caoutchouc pour broches de contact: FKM; Joint: EPDM-Pour la distribution de la tension AS-i ou de l'alimentation 24 V externe-0-601-Montage par vis 2,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Conception électrique AS-i Classe de protection III Charge d’électricité maximale totale(A) 8

Assistance technique