Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nombre d'entrées numériques | 2 ; (Port E/S-link classe A) | Nombre total d'entrées et de sorties | 16; (configurable) | protection | IP 20 |
---|---|---|---|---|---|
Charge d’électricité maximale par sortie(mA) | 300 | Niveau de commutation haut(V) | 11-30 | Niveau de commutation bas(V) | 0-5 |
Matériaux | Partie logement : PA | Consommation de courant(mA) | 300-3900; (US) | Classe de protection | III |
Application | Modules d'I/O à utiliser dans l'armoire de commande | Tension de fonctionnement(V) | 20-30 DC; (États-Unis ; vers SELV/PELV) | Température ambiante(°C) | -25-65 |
Charge d’électricité maximale totale(A) | 3.6 | Entrées numériques protégées contre les courts-circuits | Oui | Raccordement électrique - Ethernet | Connecteur RJ45 |
Nombre de sorties vidéo numériques | 2 ; (Port E/S-link classe A) | Humidité relative maximale de l'air(%) | 90 | Interface de Communication | Ethernet ; IO-link |
Résistant aux courts-circuits | Oui | Accessoires inclus | Connecteur COMBCON : 9 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles