Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E2M200
Référence pièce
|
---|
E2M200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Structure du câble | Protection | Matériaux | Application | Tension de fonctionnement (V) | Type | Température ambiante (°C) | Protection contre les surtensions | Codage (Prise) | Fil de connexion (Brancher) | Longueur de câble (m) | Type à bouchon | Nombre de contacts (Prise) | Matériau du câble | Codage (Brancher) | Type à douille | Nombre de contacts (Brancher) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.83 € | 1 | 4 jours | 3 x 0,34 mm² / 1 x 0,11 mm² | - | Logement: PVC ; Joint : EPDM | Caméra avec sortie vidéo O2M20x | < 60 DC | - | -45-85 | - | A | M12 | 0.6 | droit | 4 | PVC | A | droit | 5 |
Loading...
Fil de connexion (Prise) | M16 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Câble provisoire de chantier, le numéro d'article est le suivant: E2M200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E2M200.
Configurer
Propriétés de base
Protection
Type
Protection contre les surtensions
Structure du câble
Matériaux
Application
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Codage (Prise)
Fil de connexion (Brancher)
Longueur de câble(m)
Type à bouchon
Nombre de contacts (Prise)
Matériau du câble
Codage (Brancher)
Type à douille
Nombre de contacts (Brancher)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E2M201 |
E2M202 |
E2M203 |
E2M204 |
E2M205 |
E2M206 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Structure du câble | Protection | Matériaux | Application | Tension de fonctionnement (V) | Type | Température ambiante (°C) | Protection contre les surtensions | Codage (Prise) | Fil de connexion (Brancher) | Longueur de câble (m) | Type à bouchon | Nombre de contacts (Prise) | Matériau du câble | Codage (Brancher) | Type à douille | Nombre de contacts (Brancher) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.24 € | 1 | 4 jours | 3 x 0,34 mm² / 1 x 0,11 mm² | - | Logement: PVC ; Joint : EPDM | Caméra avec sortie vidéo O2M20x | < 60 DC | Câble provisoire de chantier Y fiche M12 / 2 x douille M16 | -45-85 | - | - | M12 | 0.95 | droit | - | PUR | - | droit | 5 | ||
78.92 € | 1 | 4 jours | 3 x 0,34 mm² / 1 x 0,11 mm² | - | Logement: PVC ; Joint : EPDM | Caméra avec sortie vidéo O2M20x | < 60 DC | - | -45-85 | - | A | M16 | 3 | droit | 4 | PVC | A | droit | 4 | ||
81.83 € | 1 | 4 jours | 3 x 0,34 mm² / 1 x 0,11 mm² | - | Logement: PVC ; Joint : EPDM | Caméra avec sortie vidéo O2M20x | < 60 DC | - | -45-85 | - | A | M16 | 5 | droit | 4 | PVC | A | droit | 4 | ||
107.31 € | 1 | 4 jours | 3 x 0,34 mm² / 1 x 0,11 mm² | - | Logement: PVC ; Joint : EPDM | Caméra avec sortie vidéo O2M20x | < 60 DC | - | -45-85 | - | A | M16 | 11 | droit | 4 | PVC | A | droit | 4 | ||
136.24 € | 1 | 4 jours | 3 x 0,34 mm² / 1 x 0,11 mm² | - | Logement: PVC ; Joint : EPDM | Caméra avec sortie vidéo O2M20x | < 60 DC | - | -45-85 | - | A | M16 | 16 | droit | 4 | PVC | A | droit | 4 | ||
162.14 € | 1 | 4 jours | 3 x 0,34 mm² / 1 x 0,11 mm² | - | Logement: PVC ; Joint : EPDM | Caméra avec sortie vidéo O2M20x | < 60 DC | - | -45-85 | - | A | M16 | 21 | droit | 4 | PVC | A | droit | 4 |