Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E30406
Écrou | Laiton nickelé / Laiton nickelé | Protection | IP 40 | Tension nominale DC(V) | 9-27 |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | PBT-GF20 | Consommation de courant(mA) | < 500 | Indice de protection | III |
Raccordement électrique - prise mâle | Connecteur : 1 x M12, corps moulé en TPU, orange, verrou en laiton nickelé, joint FKM | Température ambiante(°C) | -25-70 | Protection contre l'inversion de polarité | Oui |
Protection de court-circuit | Oui | Matériau d'étanchéité | FKM / FKM |
Vous vous trouvez sur la page de Convertisseur de tension, le numéro d'article est le suivant: E30406.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E30406.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles