Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AC2752
Référence pièce
|
---|
AC2752 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées/sorties | Nombre d'entrées numériques | Protection | Charge d’électricité maximale par sortie (mA) | Conception électrique | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Classe de protection | Application | Sorties alimentation actionneur | Niveau de commutation minimum signal haut (V) | Total des sorties de charge d’électricité maximum (A) | Electricité nominal total maximum des entrées (mA) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Chien de garde intégré | Charge d’électricité maximale totale (A) | Electricité d'entrée bas (mA) | Entrées numériques protégées contre les courts-circuits | Alimentation en tension (V) | Electricité d'entrée élevé (mA) | Type de montage | Nombre de sorties vidéo numériques | Logement | Plage de tension (V) | Consommation d’électricité maximale de AS-I (mA) | Circuit | Résistant aux courts-circuits | Séparé électriquement | de la plaque (mm) | Affichage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.17 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4 | 4 | IP 20 | 100 ; (Catégorie d'utilisation DC-13 (contrôle des électroaimants): 2,5 W (IEC 60947-5-1)) | PNP | Logement: PC en pot | - | III | Boîtier pour montage sur panneau (uniquement pour le fonctionnement avec des maîtres AS-i avec le profil M4) | - | 11 | 0.15 | 150 | 18-31.6 DC | -25-55 | Oui | 0,15 ; (Electricité total pour toutes les entrées et sorties alimentées depuis AS-i: 150 mA) | 0-2 | Oui | - | 6-10 | Installation dans un boîtier apparent | 4 | - | 18-30 DC | 180 ; (sans capteurs: < 30 mA ; entrées et sorties actives: < 180 mA) | PNP | Oui | Oui | 31.1 x 12 x 76.6 | Fonctionnement : LED, vert les erreurs : LED, rouge une fonction: LED, jaune |
Loading...
Alimentation capteur des entrées | AS-i | Circuit d'entrée des entrées numériques | PNP |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Module de circuit imprimé AS-interface, le numéro d'article est le suivant: AC2752.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AC2752.
Configurer
Propriétés de base
Consommation de courant(mA)
Sorties alimentation actionneur
Alimentation en tension(V)
Logement
Nombre d'entrées/sorties
Nombre d'entrées numériques
Protection
Charge d’électricité maximale par sortie(mA)
Conception électrique
Matériaux
Classe de protection
Application
Niveau de commutation minimum signal haut(V)
Total des sorties de charge d’électricité maximum(A)
Electricité nominal total maximum des entrées(mA)
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Chien de garde intégré
Charge d’électricité maximale totale(A)
Electricité d'entrée bas(mA)
Entrées numériques protégées contre les courts-circuits
Electricité d'entrée élevé(mA)
Type de montage
Nombre de sorties vidéo numériques
Plage de tension(V)
Consommation d’électricité maximale de AS-I(mA)
Circuit
Résistant aux courts-circuits
Séparé électriquement
de la plaque(mm)
Affichage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AC2729 |
AC2730 |
AC2731 |
AC2750 |
AC2753 |
E70529 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre d'entrées/sorties | Nombre d'entrées numériques | Protection | Charge d’électricité maximale par sortie (mA) | Conception électrique | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Classe de protection | Application | Sorties alimentation actionneur | Niveau de commutation minimum signal haut (V) | Total des sorties de charge d’électricité maximum (A) | Electricité nominal total maximum des entrées (mA) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Chien de garde intégré | Charge d’électricité maximale totale (A) | Electricité d'entrée bas (mA) | Entrées numériques protégées contre les courts-circuits | Alimentation en tension (V) | Electricité d'entrée élevé (mA) | Type de montage | Nombre de sorties vidéo numériques | Logement | Plage de tension (V) | Consommation d’électricité maximale de AS-I (mA) | Circuit | Résistant aux courts-circuits | Séparé électriquement | de la plaque (mm) | Affichage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.47 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 2 | 2 | IP 20 ; (selon le logement) | 10 | PNP | - | < 50 | - | Boîtier pour montage sur panneau | AS-i | - | - | - | 26.5-31.6 | -25-60 | Oui | - | - | Non | - | > 5 | - | - | - | DC | - | - | Non | - | - | Fonctionnement : LED, vert les erreurs : LED, rouge une fonction: LED, jaune | |
266.00 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 3 | 4 | IP 20 | 100 ; (Noter la charge Electricité pour toutes les entrées et sorties) | PNP | - | < 200 | - | Boîtier pour montage sur panneau | AS-i | - | - | - | 26.5-31.6 DC | -25-70 | Oui | 0,18 ; (Electricité total pour toutes les entrées et sorties alimentées depuis AS-i: 180 mA) | - | Oui | - | - | - | 3 | boîtier en plastique en pot | 18-30 DC | - | - | Oui | - | 16 x 88 x 41 | - | ||
195.08 € | 1 | Disponible | 12 jours | Nombre d'entrées numériques : 3 ; Nombre de sorties numériques : 3 | 3 | - | 180 ; (Noter la charge Electricité pour toutes les entrées et sorties) | PNP | - | < 200 | - | Boîtier pour montage sur panneau | AS-i | - | - | - | 26.5-31.6 DC | -25-70 | Oui | 0,18 ; (Electricité total pour toutes les entrées et sorties alimentées depuis AS-i: 180 mA) | - | Oui | - | - | - | 3 | - | 18-30 DC | - | - | Oui | - | - | Fonctionnement : LED, vert échec: LED, rouge | |
165.17 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4 | 4 | IP 20 | 100 ; (Catégorie d'utilisation DC-13 (contrôle des électroaimants): 2,5 W (IEC 60947-5-1)) | PNP | Logement: PC en pot | - | III | Boîtier pour montage sur panneau (uniquement pour le fonctionnement avec des maîtres AS-i avec le profil M4) | AS-i | 11 | 0.15 | 150 | 18-31.6 DC | -25-55 | Oui | 0,15 ; (Electricité total pour toutes les entrées et sorties alimentées depuis AS-i: 150 mA) | 0-2 | Oui | - | 44357 | Installation dans un boîtier apparent | 4 | - | 18-30 DC | 180 ; (sans capteurs: < 30 mA ; entrées et sorties actives: < 180 mA) | PNP | Oui | Oui | 31.1 x 12 x 76.6 | Fonctionnement : LED, vert les erreurs : LED, rouge une fonction: LED, jaune | ||
165.17 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 3 | 4 | IP 20 | 100 ; (Catégorie d'utilisation DC-13 (contrôle des électroaimants): 2,5 W (IEC 60947-5-1)) | PNP | Logement: PC en pot | - | III | Boîtier pour montage sur panneau | AS-i | 11 | 0.15 | 150 | 18-31.6 DC | -25-55 | Oui | 0,15 ; (Electricité total pour toutes les entrées et sorties alimentées depuis AS-i: 150 mA) | 0-2 | Oui | - | 6-10 | Installation dans un boîtier apparent | 3 | - | 18-30 DC | 180 ; (sans capteurs: < 30 mA ; entrées et sorties actives: < 180 mA) | PNP | Oui | Oui | 31.1 x 12 x 76.6 | Fonctionnement : LED, vert les erreurs : LED, rouge une fonction: LED, jaune | ||
158.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 2 | 2 | IP 20 ; (selon le logement) | 10 | - | - | < 50 | - | Boîtier pour montage sur panneau | - | - | - | - | 26.5-31.6 DC | -25-60 | Oui | - | - | Non | - | > 5 | - | - | - | AS-i | - | - | Non | - | - | Fonctionnement : LED, vert les erreurs : LED, rouge une fonction: LED, jaune |