Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AL2341
Référence pièce
|
---|
AL2341 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées/sorties | Raccordement électrique - entrées | Nombre d'entrées numériques | Protection | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Classe de protection | Niveau de commutation minimum signal haut (V) | Raccordement électrique - Liaison IO | Plage de températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Electricité d'entrée bas (mA) | Entrées numériques protégées contre les courts-circuits | Electricité d'entrée élevé (mA) | Humidité relative maximale de l'air (%) | Limitation du courant d'entrée (mA) | Hauteur maximale au-dessus du niveau de la mer (m) | Alimentation capteur des entrées | Circuit d'entrée des entrées numériques | Degré de salissure | Révision du lien IO | Affichage | Couple de transmission | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306.09 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 20 | Connecteur : 10 x M12 | 20 ; (10 x 2 PNP Type 2 selon IEC 61131-2) | IP 65; IP 67 | Logement : PA; prise : PA; contre - Verrou : laiton nickelé | 100-1100; (US) | III | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-70 | 18-30 DC | -25-60 | - | - | - | 90 | - | 2000 | Liaison IO-Link | - | - | 1.1 | fonctionnement : 1 x LED, vert faute 1 x LED, rouge une fonction: 1 x LED, jaune | COM2 (38,4 kbauds) |
Loading...
Interface de communication | Liaison IO-Link |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Module d'entrée liaison IO, le numéro d'article est le suivant: AL2341.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AL2341.
Configurer
Propriétés de base
Niveau de commutation minimum signal haut(V)
Electricité d'entrée bas(mA)
Entrées numériques protégées contre les courts-circuits
Electricité d'entrée élevé(mA)
Limitation du courant d'entrée(mA)
Circuit d'entrée des entrées numériques
Degré de salissure
Nombre d'entrées/sorties
Raccordement électrique - entrées
Nombre d'entrées numériques
Protection
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Classe de protection
Raccordement électrique - Liaison IO
Plage de températures de stockage(°C)
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Humidité relative maximale de l'air(%)
Hauteur maximale au-dessus du niveau de la mer(m)
Alimentation capteur des entrées
Révision du lien IO
Affichage
Couple de transmission
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AL2240 |
AL2241 |
AL2340 |
AL2410 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre d'entrées/sorties | Raccordement électrique - entrées | Nombre d'entrées numériques | Protection | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Classe de protection | Niveau de commutation minimum signal haut (V) | Raccordement électrique - Liaison IO | Plage de températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Electricité d'entrée bas (mA) | Entrées numériques protégées contre les courts-circuits | Electricité d'entrée élevé (mA) | Humidité relative maximale de l'air (%) | Limitation du courant d'entrée (mA) | Hauteur maximale au-dessus du niveau de la mer (m) | Alimentation capteur des entrées | Circuit d'entrée des entrées numériques | Degré de salissure | Révision du lien IO | Affichage | Couple de transmission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.58 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 12 | Connecteur : 6 x M12 | 12 ; (6 x 2 PNP Type 2 selon IEC 61131-2) | IP 65; IP 67; IP 69K ; (fonctionnement avec capuchons de protection en acier inoxydable: IP 69K) | Logement : PA gris ;prise : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) | 100-700; (US) | III | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-70 | 18-30 DC | -25-60 | - | - | - | 75; (5-75) | - | 2000 | Liaison IO-Link | - | 2 | 1.1 | fonctionnement : 1 x LED, vert faute 1 x LED, rouge une fonction: 1 x LED, jaune | COM2 (38,4 kbauds) | ||
357.05 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 20 | Connecteur : 10 x M12 | 20 ; (10 x 2 PNP Type 2 selon IEC 61131-2) | IP 65; IP 67; IP 69K ; (fonctionnement avec capuchons de protection en acier inoxydable: IP 69K) | Logement : PA gris ;prise : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) | 100-1100; (US) | III | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-70 | 18-30 DC | -25-60 | - | - | - | 90 | - | 2000 | Liaison IO-Link | - | 2 | 1.1 | fonctionnement : 1 x LED, vert faute 1 x LED, rouge une fonction: 1 x LED, jaune | COM2 (38,4 kbauds) | ||
182.28 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 12 | Connecteur : 6 x M12 | 12 ; (6 x 2 PNP Type 2 selon IEC 61131-2) | IP 65; IP 67 | Logement : PA; prise : PA; contre - Verrou : laiton nickelé | 100-700; (US) | III | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-70 | 18-30 DC | -25-60 | - | - | - | 90 | - | 2000 | Liaison IO-Link | - | 2 | 1.1 | fonctionnement : 1 x LED, vert faute 1 x LED, rouge une fonction: 1 x LED, jaune | COM2 (38,4 kbauds) | ||
189.66 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 4 | Connecteur : 4 x M8 | 4 | IP 67 | PBT ;prise : laiton nickelé ; Joint torique : FKM | 50 | - | 11 | - | -25-85 | 18-30 DC ; ("fourniture classe 2" selon cULus) | -25-70 | 0-2 | Oui | 6-10 | 90 ; (sans condensation) | 15 | - | - | PNP | - | - | Fonctionnement : LED, vert les erreurs : LED, rouge une fonction: LED, jaune | - |