Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AL2410
Référence pièce
|
---|
AL2410 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées/sorties | Raccordement électrique - entrées | Nombre d'entrées numériques | Protection | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Classe de protection | Niveau de commutation minimum signal haut (V) | Raccordement électrique - Liaison IO | Plage de températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Electricité d'entrée bas (mA) | Entrées numériques protégées contre les courts-circuits | Electricité d'entrée élevé (mA) | Humidité relative maximale de l'air (%) | Limitation du courant d'entrée (mA) | Hauteur maximale au-dessus du niveau de la mer (m) | Alimentation capteur des entrées | Circuit d'entrée des entrées numériques | Degré de salissure | Révision du lien IO | Affichage | Couple de transmission | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189.66 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 4 | Connecteur : 4 x M8 | 4 | IP 67 | PBT ;prise : laiton nickelé ; Joint torique : FKM | 50 | - | 11 | - | -25-85 | 18-30 DC ; ("fourniture classe 2" selon cULus) | -25-70 | 0-2 | Oui | 6-10 | 90 ; (sans condensation) | 15 | - | - | PNP | - | - | Fonctionnement : LED, vert les erreurs : LED, rouge une fonction: LED, jaune | - |
Loading...
Interface de communication | Liaison IO-Link |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Module d'entrée liaison IO, le numéro d'article est le suivant: AL2410.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AL2410.
Configurer
Propriétés de base
Classe de protection
Raccordement électrique - Liaison IO
Hauteur maximale au-dessus du niveau de la mer(m)
Alimentation capteur des entrées
Degré de salissure
Révision du lien IO
Couple de transmission
Nombre d'entrées/sorties
Raccordement électrique - entrées
Nombre d'entrées numériques
Protection
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Niveau de commutation minimum signal haut(V)
Plage de températures de stockage(°C)
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Electricité d'entrée bas(mA)
Entrées numériques protégées contre les courts-circuits
Electricité d'entrée élevé(mA)
Humidité relative maximale de l'air(%)
Limitation du courant d'entrée(mA)
Circuit d'entrée des entrées numériques
Affichage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AL2240 |
AL2241 |
AL2340 |
AL2341 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre d'entrées/sorties | Raccordement électrique - entrées | Nombre d'entrées numériques | Protection | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Classe de protection | Niveau de commutation minimum signal haut (V) | Raccordement électrique - Liaison IO | Plage de températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Electricité d'entrée bas (mA) | Entrées numériques protégées contre les courts-circuits | Electricité d'entrée élevé (mA) | Humidité relative maximale de l'air (%) | Limitation du courant d'entrée (mA) | Hauteur maximale au-dessus du niveau de la mer (m) | Alimentation capteur des entrées | Circuit d'entrée des entrées numériques | Degré de salissure | Révision du lien IO | Affichage | Couple de transmission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.58 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 12 | Connecteur : 6 x M12 | 12 ; (6 x 2 PNP Type 2 selon IEC 61131-2) | IP 65; IP 67; IP 69K ; (fonctionnement avec capuchons de protection en acier inoxydable: IP 69K) | Logement : PA gris ;prise : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) | 100-700; (US) | III | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-70 | 18-30 DC | -25-60 | - | - | - | 75; (5-75) | - | 2000 | Liaison IO-Link | - | 2 | 1.1 | fonctionnement : 1 x LED, vert faute 1 x LED, rouge une fonction: 1 x LED, jaune | COM2 (38,4 kbauds) | ||
357.05 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 20 | Connecteur : 10 x M12 | 20 ; (10 x 2 PNP Type 2 selon IEC 61131-2) | IP 65; IP 67; IP 69K ; (fonctionnement avec capuchons de protection en acier inoxydable: IP 69K) | Logement : PA gris ;prise : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) | 100-1100; (US) | III | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-70 | 18-30 DC | -25-60 | - | - | - | 90 | - | 2000 | Liaison IO-Link | - | 2 | 1.1 | fonctionnement : 1 x LED, vert faute 1 x LED, rouge une fonction: 1 x LED, jaune | COM2 (38,4 kbauds) | ||
182.28 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 12 | Connecteur : 6 x M12 | 12 ; (6 x 2 PNP Type 2 selon IEC 61131-2) | IP 65; IP 67 | Logement : PA; prise : PA; contre - Verrou : laiton nickelé | 100-700; (US) | III | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-70 | 18-30 DC | -25-60 | - | - | - | 90 | - | 2000 | Liaison IO-Link | - | 2 | 1.1 | fonctionnement : 1 x LED, vert faute 1 x LED, rouge une fonction: 1 x LED, jaune | COM2 (38,4 kbauds) | ||
306.09 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 20 | Connecteur : 10 x M12 | 20 ; (10 x 2 PNP Type 2 selon IEC 61131-2) | IP 65; IP 67 | Logement : PA; prise : PA; contre - Verrou : laiton nickelé | 100-1100; (US) | III | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-70 | 18-30 DC | -25-60 | - | - | - | 90 | - | 2000 | Liaison IO-Link | - | - | 1.1 | fonctionnement : 1 x LED, vert faute 1 x LED, rouge une fonction: 1 x LED, jaune | COM2 (38,4 kbauds) |