Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CR2520
Référence pièce
|
---|
CR2520 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées/sorties | Nombre d'entrées numériques | Nombre total d'entrées et de sorties | Nombre d'entrées analogiques | Nombre de sorties avec pont en H | Nombre de sorties vidéo numériques | Nombre de sorties courant fort | Entrée analogique (courant) (mA) | Nombre de sorties PWM-I | Entrée analogique (Tension) (V) | Nombre de sorties PWM | de la plaque (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,051.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 15 ; Nombre d'entrées analogiques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 15 | 15 | 30 | 4 | 4 | 15 | 4 | 0-20 | - | 0-32 | 3 | 153 x 43 x 241 |
Loading...
Tension de fonctionnement(V) | 10-32 DC |
---|
Vous vous trouvez sur la page de SmartModule, le numéro d'article est le suivant: CR2520.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CR2520.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de sorties PWM-I
Nombre d'entrées/sorties
Nombre d'entrées numériques
Nombre total d'entrées et de sorties
Nombre d'entrées analogiques
Nombre de sorties avec pont en H
Nombre de sorties vidéo numériques
Nombre de sorties courant fort
Entrée analogique (courant)(mA)
Entrée analogique (Tension)(V)
Nombre de sorties PWM
de la plaque(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CR2512 |
CR2513 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre d'entrées/sorties | Nombre d'entrées numériques | Nombre total d'entrées et de sorties | Nombre d'entrées analogiques | Nombre de sorties avec pont en H | Nombre de sorties vidéo numériques | Nombre de sorties courant fort | Entrée analogique (courant) (mA) | Nombre de sorties PWM-I | Entrée analogique (Tension) (V) | Nombre de sorties PWM | de la plaque (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
790.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 8 | 4 | 12 | - | - | 8 | - | - | 8 | - | 8 | - | |
696.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 8 ; Nombre d'entrées analogiques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4 | 8 | 12 | 4 | - | 4 | - | 0-20 | - | 0-10 | 4 | - |