Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AC3216 |
AC3217 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées/sorties | Protection | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Application | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Type de montage | Plage de mesures (°C) | Consommation d’électricité maximale de AS-I (mA) | de la plaque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497.18 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées analogiques : 4 | IP 20 | PC-GF20 | 10-53 | Installation dans les armoires de commande | 26.5-31.6 DC | 0-70 | Montage sur rail DIN | - | 53 | - | ||
497.18 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées analogiques : 4 | IP 20 | PC-GF20 | 10-53 | Installation dans les armoires de commande | 26.5-31.6 DC | 0-70 | Montage sur rail DIN | - | 53 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Plage de mesures(°C)
de la plaque
Nombre d'entrées/sorties
Protection
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Application
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Type de montage
Consommation d’électricité maximale de AS-I(mA)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles