Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CR2052
Référence pièce
|
---|
CR2052 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées/sorties | Nombre total d'entrées et de sorties | Protection | Matériaux | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Protection contre l'inversion de polarité | Fonction API selon IEC 61131-3 | Type de montage | Protection contre les courts-circuits en sortie | Nombre d'interfaces CAN | Possibilités de paramétrage | Entrée analogique (courant) (mA) | Entrée analogique (Tension) (V) | de la plaque (mm) | Affichage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
582.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 8 ;Nombre d'entrées analogiques : 4 ; Nombre d'entrées de fréquence : 4 ; Nombre d'entrées de résistance : 4 ; Nombre de sorties numériques : 8 | 16 | IP 65; IP 67 | Renforcé à la fibre de verre PA | 8-32 DC | -40-85 | Oui | Oui | Taille de vis de montage | Oui | 2 | Fonctions d'entrée/sortie | 0-20 | 0-32 | 234.2 x 76 x 40.5 | Affichage LED 10 segments, rouge/ vert 4 chiffres |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Module compact, le numéro d'article est le suivant: CR2052.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CR2052.
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'entrées/sorties
Nombre total d'entrées et de sorties
Protection
Matériaux
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Protection contre l'inversion de polarité
Fonction API selon IEC 61131-3
Type de montage
Protection contre les courts-circuits en sortie
Nombre d'interfaces CAN
Possibilités de paramétrage
Entrée analogique (courant)(mA)
Entrée analogique (Tension)(V)
de la plaque(mm)
Affichage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CR2011 |
CR2013 |
CR2050 |
CR2051 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre d'entrées/sorties | Nombre total d'entrées et de sorties | Protection | Matériaux | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Protection contre l'inversion de polarité | Fonction API selon IEC 61131-3 | Type de montage | Protection contre les courts-circuits en sortie | Nombre d'interfaces CAN | Possibilités de paramétrage | Entrée analogique (courant) (mA) | Entrée analogique (Tension) (V) | de la plaque (mm) | Affichage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
665.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre de sorties vidéo numériques : 8 | 8 | - | - | 10-32 DC | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 152 x 60 x 22 | - | |
598.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre d'entrées analogiques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4 | 8 | - | - | 10-32 DC | - | - | - | - | - | 1 | Fonctions d'entrée/sortie | - | 0-10 | 152 x 60 x 22 | - | |
495.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 16 ; Nombre d'entrées analogiques : 8 ; Nombre d'entrées de fréquence : 4 ; Nombre d'entrées de résistance : 4 | 16 | IP 65; IP 67 | Renforcé à la fibre de verre PA | 8-32 DC | -40-85 | Oui | Oui | Taille de vis de montage | Oui | 2 | - | 0-20 | 0-32 | 234.2 x 76 x 40.5 | Affichage LED 10 segments, rouge/ vert 4 chiffres | |
597.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | Nombre de sorties vidéo numériques : 16 | 16 | IP 65; IP 67 | Renforcé à la fibre de verre PA | 8-32 DC | -40-85 | Oui | Oui | Taille de vis de montage | Oui | 2 | - | - | - | 234.2 x 76 x 40.5 | Affichage LED 10 segments, rouge/ vert 4 chiffres |