Module CompactLine actif

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC2402
AC2403
AC2410
AC2411
AC2412
AC2417
AC2434
AC2435
AC2451
AC2452
AC2454
AC2455
AC2456
AC2457
AC2458
AC2459
AC2464
AC2465
AC2466
AC2467
AC2468
AC2471
AC2474
AC2476
AC2477
AC2479
AC2485
AC2486
AC2487
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'entrées/sorties Protection Matériaux Application Température ambiante
(°C)
Protection contre l'inversion de polarité Charge d’électricité maximale totale
(A)
Type de montage Consommation d’électricité maximale de AS-I
(mA)
de la plaque
(mm)

266.91 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2IP 67 ; (lorsque des câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x)-Installation sur le terrain-25-80Oui-Câbles plats AS-i directement connectables250-

266.91 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2IP 67 ; (lorsque des câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x)-Installation sur le terrain-25-80Oui-Câbles plats AS-i directement connectables250-

190.01 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4IP 67 ; (lorsque des câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x)PA ; prise : laiton nickelé ; inserts filetés dans la partie inférieure : laiton nickelé ; Joint torique : FKM ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étaméInstallation sur le terrain-25-80--Câbles plats AS-i directement connectables250-

244.94 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 2IP 67 ; (lorsque des câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x)PA ; prise : laiton nickelé ; inserts filetés dans la partie inférieure : laiton nickelé ; Joint torique : FKM ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étaméInstallation sur le terrain-25-80-4Câbles plats AS-i directement connectables250-

314.77 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4IP 67 ; (lorsque des câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x)PA ; prise : laiton nickelé ; inserts filetés dans la partie inférieure : laiton nickelé ; Joint torique : FKM ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étaméInstallation sur le terrain-25-80-4Câbles plats AS-i directement connectables250-

213.68 €

1 4 jours Nombre de sorties vidéo numériques : 4IP 67 ; (lorsque des câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x)PA ; prise : laiton nickelé ; inserts filetés dans la partie inférieure : laiton nickelé ; Joint torique : FKM ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étaméInstallation sur le terrain-25-80-4Câbles plats AS-i directement connectables75-

187.00 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4IP 67 ; (lorsque des câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x)PA ; prise : laiton nickelé ; inserts filetés dans la partie inférieure : laiton nickelé ; Joint torique : Viton ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étaméInstallation sur le terrain-25-80--Câbles plats AS-i directement connectables250-

309.40 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4IP 67 ; (lorsque des câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x)PA ; prise : laiton nickelé ; inserts filetés dans la partie inférieure : laiton nickelé ; Joint torique : Viton ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étaméInstallation sur le terrain-25-80-4Câbles plats AS-i directement connectables250-

215.12 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4IP 67 ; (lorsque des câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x)-Installation sur le terrain-25-80--Câbles plats AS-i directement connectables250-

358.57 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4IP 67 ; (lorsque des câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x)-Installation sur le terrain-25-80-4Câbles plats AS-i directement connectables250-

348.63 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4IP 67 ; (lorsque des câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x)-Installation sur le terrain (uniquement pour le fonctionnement avec des maîtres AS-i avec le profil M4)-25-80-4Câbles plats AS-i directement connectables250-

352.17 €

1 12 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4IP 67 ; (lorsque des câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x)-Installation sur le terrain (uniquement pour le fonctionnement avec des maîtres AS-i avec le profil M4)-25-80-4Câbles plats AS-i directement connectables250-

221.40 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4IP 67 ; (lorsque des câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x)-Installation sur le terrain-25-80--Câbles plats AS-i directement connectables250-

177.99 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4IP 67 ; (lorsque des câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x)PA ; prise : laiton nickelé ; inserts filetés dans la partie inférieure : laiton nickelé ; Joint torique : FKM ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étaméInstallation sur le terrain-25-80--Câbles plats AS-i directement connectables250-

208.19 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 2IP 67 ; (lorsque des câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x)PA ; prise : laiton nickelé ; inserts filetés dans la partie inférieure : laiton nickelé ; Joint torique : FKM ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étaméInstallation sur le terrain-25-80-4Câbles plats AS-i directement connectables250-

293.18 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4IP 67 ; (lorsque des câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x)PA ; prise : laiton nickelé ; inserts filetés dans la partie inférieure : laiton nickelé ; Joint torique : FKM ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étaméInstallation sur le terrain-25-80-4Câbles plats AS-i directement connectables250-

195.77 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4IP 67 ; (lorsque des câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x)PA ; prise : laiton nickelé ; Joint torique : FKMInstallation sur le terrain-25-80--Tension AS-i via connecteur M12250-

319.34 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4IP 67 ; (lorsque des câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x)PA ; prise : laiton nickelé ; Joint torique : FKMInstallation sur le terrain-25-80-4-250-

337.00 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4IP 67 ; (lorsque des câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x)PA ; prise : laiton nickelé ; inserts filetés dans la partie inférieure : laiton nickelé ; Joint torique : FKM ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étaméInstallation sur le terrain-25-70-4-40-

304.69 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4IP 67 ; (lorsque des câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x)PA ; prise : laiton nickelé ; Joint torique : FKMInstallation sur le terrain-25-80-4-250-

201.13 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4IP 67PA ; prise : laiton nickelé ; Joint torique : FKMInstallation sur le terrain-25-70---250-

305.10 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4IP 67 ; (lorsque des câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x)PA ; prise : laiton nickelé ; inserts filetés dans la partie inférieure : laiton nickelé ; Joint torique : FKM ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étaméInstallation sur le terrain (uniquement pour le fonctionnement avec des maîtres AS-i avec le profil M4)-25-80-4Câbles plats AS-i directement connectables250-

192.49 €

1 2 jours Nombre d'entrées numériques : 4IP 67 ; (lorsque des câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x)PA ; prise : laiton nickelé ; inserts filetés dans la partie inférieure : laiton nickelé ; Joint torique : FKM ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étaméInstallation sur le terrain-25-80--Câbles plats AS-i directement connectables250-

318.82 €

1 2 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4IP 67 ; (lorsque des câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x)PA ; prise : laiton nickelé ; inserts filetés dans la partie inférieure : laiton nickelé ; Joint torique : FKM ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étaméInstallation sur le terrain-25-80-4Câbles plats AS-i directement connectables250-

171.05 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4IP 67PA ; prise : laiton nickelé ; inserts filetés dans la partie inférieure : laiton nickelé ; Joint torique : FKM ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étaméInstallation sur le terrain-25-80--Câbles plats AS-i directement connectables250-

281.56 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4IP 67PA ; prise : laiton nickelé ; inserts filetés dans la partie inférieure : laiton nickelé ; Joint torique : FKM ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étaméInstallation sur le terrain-25-80-4Câbles plats AS-i directement connectables250-

256.83 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 2IP 67 ; (lorsque des câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x)-Installation sur le terrain-25-80-4Câbles plats AS-i directement connectables220118.2 x 60 x 27

214.98 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4IP 67 ; (lorsque des câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x)-Installation sur le terrain-25-80--Câbles plats AS-i directement connectables250-

234.74 €

1 4 jours Nombre de sorties vidéo numériques : 4IP 67 ; (lorsque des câbles plats sont utilisés E7400x / E7401x)-Installation sur le terrain (uniquement pour le fonctionnement avec des maîtres AS-i avec le profil M4)-25-80-4Câbles plats AS-i directement connectables75-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension de fonctionnement(V) 26.5-31.6 DC

Assistance technique