Module ClassicLine actif

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC2516
AC2517
AC2518
AC2519
AC2520
AC2521
AC505A
AC507A
AC508A
AC514A
AC515A
AC5202
AC5203
AC5204
AC5205
AC5208
AC5209
AC5210
AC5211
AC5212
AC5213
AC5214
AC5215
AC5216
AC5218
AC5222
AC5223
AC5224
AC5225
AC5226
AC522A
AC5230
AC5233
AC5234
AC5235
AC5236
AC5245
AC5274
AC5275
AC5290
AC5291
AC5292
AC5293
AC5294
AC5295
AC535A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'entrées/sorties Protection Matériaux Consommation de courant
(mA)
Application Tension de fonctionnement
(V)
Température ambiante
(°C)
Charge d’électricité maximale totale
(A)
Type de montage Interface de communication Couple de serrage
(Nm)
Plage de mesures
(°C)
Consommation d’électricité maximale de AS-I
(mA)

526.62 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 4IP 67PBT15-57Installation sur le terrain26.5-31.6 DC0-70-Interface AS-i vers les parties inférieures FC-E-0.6-0.8-57

526.62 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 4IP 67PBT15-57Installation sur le terrain26.5-31.6 DC0-70-Interface AS-i vers les parties inférieures FC-E-0.6-0.8-57

532.89 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 4IP 67PBT12-57Installation sur le terrain26.5-31.6 DC0-70-Interface AS-i vers les parties inférieures FC-E-0.6-0.8-57

551.85 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 4IP 67PBT12-57Installation sur le terrain26.5-31.6 DC0-70-Interface AS-i vers les parties inférieures FC-E-0.6-0.8-57

505.29 €

1 4 jours Nombre d'entrées Pt100 : 4IP 67PBT-Installation sur le terrain26.5-31.6 DC0-70-Interface AS-i vers les parties inférieures FC-E-0.6-0.8-200-85080

626.93 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 4IP 67PBT12Installation sur le terrain26.5-31.6 DC0-70-Interface AS-i vers les parties inférieures FC-E-0.6-0.8--

205.05 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4IP 50PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Module AS-i ATEX26.5-31.6 DC-10-50-Câbles plats AS-i directement connectables---250

236.04 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 2IP 50PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Module AS-i ATEX26.5-31.6 DC-10-504Câbles plats AS-i directement connectables---150

219.95 €

1 4 jours Nombre de sorties vidéo numériques : 4IP 50PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Module AS-i ATEX26.5-31.6 DC-10-502Câbles plats AS-i directement connectables---50

217.22 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 2IP 50PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Module AS-i ATEX26.5-31.6 DC-10-502Câbles plats AS-i directement connectables---150

205.05 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4IP 50PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Module AS-i ATEX26.5-31.6 DC-10-50-Câbles plats AS-i directement connectables---250

177.06 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 2IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain26.5-31.6 DC-25-700.2----250

197.08 €

1 4 jours Nombre de sorties vidéo numériques : 3IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain26.5-31.6 DC-25-703Câbles plats AS-i directement connectables---50

245.20 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériquesIP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain26.5-31.6 DC-25-703Câbles plats AS-i directement connectables---250

173.40 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain26.5-31.6 DC-25-70-Câbles plats AS-i directement connectables---250

181.13 €

1 4 jours Nombre de sorties vidéo numériques : 4IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain26.5-31.6 DC-25-702Câbles plats AS-i directement connectables---50

245.47 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain26.5-31.6 DC-25-702Câbles plats AS-i directement connectables---250

255.79 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 8IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain26.5-31.6 DC-25-70-Câbles plats AS-i directement connectables---300

201.39 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 2IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain26.5-31.6 DC-25-704Câbles plats AS-i directement connectables---150

265.46 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain26.5-31.6 DC-25-704Câbles plats AS-i directement connectables---250

210.42 €

1 4 jours Nombre de sorties vidéo numériques : 4IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain26.5-31.6 DC-25-704Câbles plats AS-i directement connectables---50

188.96 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 2IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain26.5-31.6 DC-25-702Câbles plats AS-i directement connectables---150

170.92 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain26.5-31.6 DC-25-70-Câbles plats AS-i directement connectables---250

477.31 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 4IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain18-31.6 DC-25-702Câbles plats AS-i directement connectables---50

262.73 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain18-31.6 DC-25-70-----50

257.10 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain26.5-31.6 DC-25-70-Câbles plats AS-i directement connectables---250

252.91 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain26.5-31.6 DC-25-70-Câbles plats AS-i directement connectables---250

177.06 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 2IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain26.5-31.6 DC-25-700.2----250

252.65 €

1 4 jours -IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain (uniquement pour le fonctionnement avec des maîtres AS-i avec le profil M4)26.5-31.6 DC-25-70--lien IO ; AS-i--300

477.31 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 4IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain18-31.6 DC-25-702Câbles plats AS-i directement connectables---50

306.00 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2IP 50PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Module AS-i ATEX26.5-31.6 DC-10-50-Câbles plats AS-i directement connectables---250

307.71 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 1 ; Nombre de sorties analogiques : 1IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain (uniquement pour le fonctionnement avec des maîtres AS-i avec le profil M4)26.5-31.6 DC-25-700.2----250

208.33 €

1 4 jours Nombre de sorties vidéo numériques : 4IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain26.5-31.6 DC-25-704Câbles plats AS-i directement connectables---50

195.51 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 2IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain26.5-31.6 DC-25-704Câbles plats AS-i directement connectables---150

241.66 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain (uniquement pour le fonctionnement avec des maîtres AS-i avec le profil M4)26.5-31.6 DC-25-702Câbles plats AS-i directement connectables---250

265.46 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain (uniquement pour le fonctionnement avec des maîtres AS-i avec le profil M4)26.5-31.6 DC-25-704Câbles plats AS-i directement connectables---250

170.92 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain26.5-31.6 DC-25-70-Câbles plats AS-i directement connectables---250

244.16 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 3IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain26.5-31.6 DC-25-703Câbles plats AS-i directement connectables---250

241.66 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain (uniquement pour le fonctionnement avec des maîtres AS-i avec le profil M4)26.5-31.6 DC-25-702Câbles plats AS-i directement connectables---250

173.53 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain26.5-31.6 DC-25-70-Câbles plats AS-i directement connectables---30

173.53 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain26.5-31.6 DC-25-704Câbles plats AS-i directement connectables---250

244.94 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 3IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain26.5-31.6 DC-25-703Câbles plats AS-i directement connectables---30

234.33 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain (uniquement pour le fonctionnement avec des maîtres AS-i avec le profil M4)26.5-31.6 DC-25-703Câbles plats AS-i directement connectables---30

166.74 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain26.5-31.6 DC-25-70-Câbles plats AS-i directement connectables---250

177.72 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4IP 67PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Installation sur le terrain26.5-31.6 DC-25-70-Câbles plats AS-i directement connectables---250

295.80 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 4IP 50PA ; contacts perçants : CuSn6 nickelé et étamé-Module AS-i ATEX (uniquement pour le fonctionnement avec des maîtres AS-i avec le profil M4)26.5-31.6 DC-10-502Câbles plats AS-i directement connectables---250

Loading...

  1. 1

Assistance technique