AirBox AS-interface

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC2024
AC2027
AC2041
AC2042
AC2046
AC2048
AC2055
AC2057
AC246A
AC5227
AC5228
AC5243
AC5246
AC5249
AC5250
AC5251
AC5253
AC5270
AC5271
AC5285
AC5287
AC528A
AC542A
AC546A
AC551A
AC570A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'entrées/sorties Système pneumatique Protection Plage de pression de fonctionnement
(Barre)
Débit d' Air à 6/0 bar
(l/min)
Débit d' Air à 6/5 bar
(l/min)
Raccords pour tubes
(mm)
Raccords pour tubes Matériaux Application Alimentation en tension supplémentaire
(V)
Air comprimé admissible Température ambiante
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Température moyenne
(°C)
Échappement Type de montage Consommation d’électricité maximale de AS-I
(mA)
de la plaque
(mm)

419.12 €

1 12 jours Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 22 vannes à siège 3/2 voiesIP 652-8550350-Legris LF 3000/8PBTInstallation sur le terrain-filtré (5 µm); lubrifié (ISO-VG10) ou non lubrifié0-550.2-0.8-échappement intégréFixation par vis15045 x 80 x 46

423.17 €

1 12 jours Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 22 vannes à siège 3/2 voiesIP 672-8550350-Legris LF 3000/8PBTInstallation sur le terrain-filtré (5 µm); lubrifié (ISO-VG10) ou non lubrifié0-550.2-0.8-les gaz d'échappement peuvent être évacués par le raccordement du tubeFixation par vis150-

466.72 €

1 12 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 22 vannes à siège 3/2 voiesIP 652-8550350-Legris LF 3000/8PBTInstallation sur le terrain18-30 DC (vers PELV)filtré (5 µm); lubrifié (ISO-VG10) ou non lubrifié0-550.2-0.8-échappement intégréFixation par vis170-

466.72 €

1 12 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 22 vannes à siège 3/2 voiesIP 652-8550350-Legris LF 3000/8PBTInstallation sur le terrain-filtré (5 µm); lubrifié (ISO-VG10) ou non lubrifié0-550.2-0.8-échappement intégréFixation par vis170-

373.35 €

1 12 jours Nombre d'entrées analogiques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 11 vanne à siège 4/2 voiesIP 653-8700500-Legris LF 3000/8 / LF 3000/4PBTInstallation sur le terrain-filtré (5 µm); lubrifié (ISO-VG10) ou non lubrifié0-550.3-0.8-échappement intégréFixation par vis165-

373.35 €

1 12 jours Nombre d'entrées analogiques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 11 vanne à siège 4/2 voiesIP 653-8700500-Legris LF 3000/8 / LF 3000/4PBTInstallation sur le terrain18-30 DC (vers PELV)filtré (5 µm); lubrifié (ISO-VG10) ou non lubrifié0-550.3-0.8-échappement intégréFixation par vis165-

527.40 €

1 12 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 22 vannes à siège 3/2 voiesIP 672-8500350-Legris LF 3000/8Logement: PBT; pièces métal: acier inoxydable (1,4305 / 303); Joint: FKMInstallation sur le terrain-filtré (5 µm); lubrifié (ISO-VG10) ou non lubrifié0-550.2-0.8-les gaz d'échappement peuvent être évacués par le raccordement du tubeFixation par vis170-

476.92 €

1 12 jours Nombre d'entrées analogiques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 11 vanne à siège 4/2 voiesIP 673-8700500-Legris LF 3000/8Logement: PBT; pièces métal: acier inoxydable (1,4305 / 303); Joint: FKMInstallation sur le terrain-filtré (5 µm); lubrifié (ISO-VG10) ou non lubrifié0-550.3-0.8-les gaz d'échappement peuvent être évacués par le raccordement du tubeFixation par vis170-

355.31 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 11 vanne à tiroir 5/2 voies (sans chevauchement)IP 503-8-5008-PA; POM ; contacts perçants: CuSn6 nickelé et étaméModule AS-i ATEX-Air comprimé non lubrifié classe 6-3-1 ; Air comprimé lubrifié classe 6-3-4-10-500.3-0.8-les gaz d'échappement peuvent être évacués par le raccordement du tubemontage rapide300-

383.03 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 22 vannes à tiroir 3/2 voies (sans chevauchement)IP 672-8-5008-PA; POM ; contacts perçants: CuSn6 nickelé et étaméInstallation sur le terrain-Air comprimé non lubrifié classe 6-3-1 ; Air comprimé lubrifié classe 6-3-4-10-550.2-0.8-10-50les gaz d'échappement peuvent être évacués par le raccordement du tubemontage rapide180-

383.03 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 22 vannes à tiroir 3/2 voies (sans chevauchement)IP 65; IP 672-8-5008-PA; POM ; contacts perçants: CuSn6 nickelé et étaméInstallation sur le terrain-Air comprimé non lubrifié classe 6-3-1 ; Air comprimé lubrifié classe 6-3-4-10-550.2-0.8-10-50les gaz d'échappement peuvent être évacués par le raccordement du tubemontage rapide280-

383.03 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 22 vannes à tiroir 3/2 voies (sans chevauchement)IP 65; IP 672-8-5008-PA; POM ; contacts perçants: CuSn6 nickelé et étaméInstallation sur le terrain18-30 CC (vers PELV) (obligatoire)Air comprimé non lubrifié classe 6-3-1 ; Air comprimé lubrifié classe 6-3-4-10-550.2-0.8-10-50les gaz d'échappement peuvent être évacués par le raccordement du tubemontage rapide280-

317.64 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 11 vanne à tiroir 5/2 voies (sans chevauchement)IP 65; IP 673-8-5008-PA; POM ; contacts perçants: CuSn6 nickelé et étaméInstallation sur le terrain-Air comprimé non lubrifié classe 6-3-1 ; Air comprimé lubrifié classe 6-3-4-10-550.3-0.8-10-50les gaz d'échappement peuvent être évacués par le raccordement du tubemontage rapide300-

317.64 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 11 vanne à tiroir 5/2 voies (sans chevauchement)IP 65; IP 673-8-5008-PA; POM ; contacts perçants: CuSn6 nickelé et étaméInstallation sur le terrain18-30 CC (vers PELV) (obligatoire)Air comprimé non lubrifié classe 6-3-1 ; Air comprimé lubrifié classe 6-3-4-10-550.3-0.8-10-50les gaz d'échappement peuvent être évacués par le raccordement du tubemontage rapide300-

431.80 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 21 vanne à tiroir 5/2 voies (sans chevauchement)IP 65; IP 673-8-5008-PA; POM ; contacts perçants: CuSn6 nickelé et étaméInstallation sur le terrain-Air comprimé non lubrifié classe 6-3-1 ; Air comprimé lubrifié classe 6-3-4-10-550.3-0.8-10-50les gaz d'échappement peuvent être évacués par le raccordement du tubemontage rapide180-

433.89 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 21 vanne à tiroir 5/2 voies (sans chevauchement)IP 65; IP 673-8-5008-PA; POM ; contacts perçants: CuSn6 nickelé et étaméInstallation sur le terrain-Air comprimé non lubrifié classe 6-3-1 ; Air comprimé lubrifié classe 6-3-4-10-550.3-0.8-10-50les gaz d'échappement peuvent être évacués par le raccordement du tubemontage rapide280-

433.89 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 21 vanne à tiroir 5/2 voies (sans chevauchement)IP 65; IP 673-8-5008-PA; POM ; contacts perçants: CuSn6 nickelé et étaméInstallation sur le terrain18-30 CC (vers PELV) (obligatoire)Air comprimé non lubrifié classe 6-3-1 ; Air comprimé lubrifié classe 6-3-4-10-550.3-0.8-10-50les gaz d'échappement peuvent être évacués par le raccordement du tubemontage rapide280-

479.66 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 21 vanne à tiroir 5/3 voies (sans chevauchement) ; position médiane bloquéeIP 65; IP 673-8-4008-PA; POM ; contacts perçants: CuSn6 nickelé et étaméInstallation sur le terrain-Air comprimé non lubrifié classe 6-3-1 ; Air comprimé lubrifié classe 6-3-4-10-550.3-0.8-10-50les gaz d'échappement peuvent être évacués par le raccordement du tubemontage rapide280-

479.66 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 21 vanne à tiroir 5/3 voies (sans chevauchement) ; position médiane bloquéeIP 65; IP 673-8-4008-PA; POM ; contacts perçants: CuSn6 nickelé et étaméInstallation sur le terrain18-30 CC (vers PELV) (obligatoire)Air comprimé non lubrifié classe 6-3-1 ; Air comprimé lubrifié classe 6-3-4-10-550.3-0.8-10-50les gaz d'échappement peuvent être évacués par le raccordement du tubemontage rapide280-

392.44 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 22 vannes à tiroir 3/2 voies (sans chevauchement)IP 65; IP 672-8-5008-PA; POM ; contacts perçants: CuSn6 nickelé et étaméInstallation sur le terrain-Air comprimé non lubrifié classe 6-3-1 ; Air comprimé lubrifié classe 6-3-4-10-550.2-0.8-10-50les gaz d'échappement peuvent être évacués par le raccordement du tubemontage rapide280-

325.49 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 11 vanne à tiroir 5/2 voies (sans chevauchement)IP 65; IP 673-8-5008-PA; POM ; contacts perçants: CuSn6 nickelé et étaméInstallation sur le terrain-Air comprimé non lubrifié classe 6-3-1 ; Air comprimé lubrifié classe 6-3-4-10-550.3-0.8-10-50les gaz d'échappement peuvent être évacués par le raccordement du tubemontage rapide300-

416.11 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 22 vannes à tiroir 3/2 voies (sans chevauchement)IP 502-8-5008-PA; POM ; contacts perçants: CuSn6 nickelé et étaméModule AS-i ATEX-Air comprimé non lubrifié classe 6-3-1 ; Air comprimé lubrifié classe 6-3-4-10-500.2-0.8-les gaz d'échappement peuvent être évacués par le raccordement du tubemontage rapide280-

425.40 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 22 vannes à tiroir 3/2 voies (sans chevauchement)IP 502-8-5008-PA; POM ; contacts perçants: CuSn6 nickelé et étaméModule AS-i ATEX-Air comprimé non lubrifié classe 6-3-1 ; Air comprimé lubrifié classe 6-3-4-10-500.2-0.8-les gaz d'échappement peuvent être évacués par le raccordement du tubemontage rapide280-

363.67 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 11 vanne à tiroir 5/2 voies (sans chevauchement)IP 503-8-5008-PA; POM ; contacts perçants: CuSn6 nickelé et étaméModule AS-i ATEX-Air comprimé non lubrifié classe 6-3-1 ; Air comprimé lubrifié classe 6-3-4-10-500.3-0.8-les gaz d'échappement peuvent être évacués par le raccordement du tubemontage rapide300-

477.31 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 21 vanne à tiroir 5/2 voies (sans chevauchement) ; bistableIP 503-8-5008-PA; POM ; contacts perçants: CuSn6 nickelé et étaméModule AS-i ATEX-Air comprimé non lubrifié classe 6-3-1 ; Air comprimé lubrifié classe 6-3-4-10-500.3-0.8-les gaz d'échappement peuvent être évacués par le raccordement du tubemontage rapide280-

503.86 €

1 4 jours Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 21 vanne à tiroir 5/3 voies (sans chevauchement) ; position médiane bloquéeIP 503-8-4008-PA; POM ; contacts perçants: CuSn6 nickelé et étaméModule AS-i ATEX-Air comprimé non lubrifié classe 6-3-1 ; Air comprimé lubrifié classe 6-3-4-10-500.3-0.8-les gaz d'échappement peuvent être évacués par le raccordement du tubemontage rapide280-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension de fonctionnement(V) 26.5-31.6 DC

Assistance technique