Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AC5243
Référence pièce
|
---|
AC5243 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées/sorties | Système pneumatique | Protection | Plage de pression de fonctionnement (Barre) | Débit d' Air à 6/0 bar (l/min) | Débit d' Air à 6/5 bar (l/min) | Raccords pour tubes (mm) | Raccords pour tubes | Matériaux | Application | Alimentation en tension supplémentaire (V) | Air comprimé admissible | Température ambiante (°C) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Température moyenne (°C) | Échappement | Type de montage | Consommation d’électricité maximale de AS-I (mA) | de la plaque (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383.03 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 2 | 2 vannes à tiroir 3/2 voies (sans chevauchement) | IP 65; IP 67 | 2-8 | - | 500 | 8 | - | PA; POM ; contacts perçants: CuSn6 nickelé et étamé | Installation sur le terrain | 18-30 CC (vers PELV) (obligatoire) | Air comprimé non lubrifié classe 6-3-1 ; Air comprimé lubrifié classe 6-3-4 | -10-55 | 0.2-0.8 | -10-50 | les gaz d'échappement peuvent être évacués par le raccordement du tube | montage rapide | 280 | - |
Loading...
Tension de fonctionnement(V) | 26.5-31.6 DC |
---|
Vous vous trouvez sur la page de AirBox AS-interface, le numéro d'article est le suivant: AC5243.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AC5243.
Configurer
Propriétés de base
Débit d' Air à 6/0 bar(l/min)
Raccords pour tubes
de la plaque(mm)
Nombre d'entrées/sorties
Système pneumatique
Protection
Plage de pression de fonctionnement(Barre)
Débit d' Air à 6/5 bar(l/min)
Raccords pour tubes(mm)
Matériaux
Application
Alimentation en tension supplémentaire(V)
Air comprimé admissible
Température ambiante(°C)
Plage de pression de fonctionnement(MPa)
Température moyenne(°C)
Échappement
Type de montage
Consommation d’électricité maximale de AS-I(mA)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AC2042 |
AC2046 |
AC2048 |
AC5246 |
AC5249 |
AC5250 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre d'entrées/sorties | Système pneumatique | Protection | Plage de pression de fonctionnement (Barre) | Débit d' Air à 6/0 bar (l/min) | Débit d' Air à 6/5 bar (l/min) | Raccords pour tubes (mm) | Raccords pour tubes | Matériaux | Application | Alimentation en tension supplémentaire (V) | Air comprimé admissible | Température ambiante (°C) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Température moyenne (°C) | Échappement | Type de montage | Consommation d’électricité maximale de AS-I (mA) | de la plaque (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466.72 € | 1 | 12 jours | Nombre d'entrées numériques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 2 | 2 vannes à siège 3/2 voies | IP 65 | 2-8 | 550 | 350 | - | Legris LF 3000/8 | PBT | Installation sur le terrain | - | filtré (5 µm); lubrifié (ISO-VG10) ou non lubrifié | 0-55 | 0.2-0.8 | - | échappement intégré | Fixation par vis | 170 | - | ||
373.35 € | 1 | 12 jours | Nombre d'entrées analogiques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 1 | 1 vanne à siège 4/2 voies | IP 65 | 3-8 | 700 | 500 | - | Legris LF 3000/8 / LF 3000/4 | PBT | Installation sur le terrain | - | filtré (5 µm); lubrifié (ISO-VG10) ou non lubrifié | 0-55 | 0.3-0.8 | - | échappement intégré | Fixation par vis | 165 | - | ||
373.35 € | 1 | 12 jours | Nombre d'entrées analogiques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 1 | 1 vanne à siège 4/2 voies | IP 65 | 3-8 | 700 | 500 | - | Legris LF 3000/8 / LF 3000/4 | PBT | Installation sur le terrain | 18-30 DC (vers PELV) | filtré (5 µm); lubrifié (ISO-VG10) ou non lubrifié | 0-55 | 0.3-0.8 | - | échappement intégré | Fixation par vis | 165 | - | ||
317.64 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées analogiques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 1 | 1 vanne à tiroir 5/2 voies (sans chevauchement) | IP 65; IP 67 | 3-8 | - | 500 | 8 | - | PA; POM ; contacts perçants: CuSn6 nickelé et étamé | Installation sur le terrain | - | Air comprimé non lubrifié classe 6-3-1 ; Air comprimé lubrifié classe 6-3-4 | -10-55 | 0.3-0.8 | -10-50 | les gaz d'échappement peuvent être évacués par le raccordement du tube | montage rapide | 300 | - | ||
317.64 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées analogiques : 4 ; Nombre de sorties numériques : 1 | 1 vanne à tiroir 5/2 voies (sans chevauchement) | IP 65; IP 67 | 3-8 | - | 500 | 8 | - | PA; POM ; contacts perçants: CuSn6 nickelé et étamé | Installation sur le terrain | 18-30 CC (vers PELV) (obligatoire) | Air comprimé non lubrifié classe 6-3-1 ; Air comprimé lubrifié classe 6-3-4 | -10-55 | 0.3-0.8 | -10-50 | les gaz d'échappement peuvent être évacués par le raccordement du tube | montage rapide | 300 | - | ||
431.80 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées numériques : 2 ; Nombre de sorties numériques : 2 | 1 vanne à tiroir 5/2 voies (sans chevauchement) | IP 65; IP 67 | 3-8 | - | 500 | 8 | - | PA; POM ; contacts perçants: CuSn6 nickelé et étamé | Installation sur le terrain | - | Air comprimé non lubrifié classe 6-3-1 ; Air comprimé lubrifié classe 6-3-4 | -10-55 | 0.3-0.8 | -10-50 | les gaz d'échappement peuvent être évacués par le raccordement du tube | montage rapide | 180 | - |