Module de protection des circuits

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DF1220
DF2220
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Caractéristiques temps-courant

78.65 €

1 4 jours caractéristiques temps-courant
— DF1220-00 — 05.11.2020 —

84.06 €

1 4 jours caractéristiques temps-courant
— DF2220-00 — 05.11.2020 —

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de canaux 2 Protection IP 20 ; (sur le devant) Courant de circuit fermé(mA) 12
Tension nominale DC(V) 24 Capacité de charge totale(mF) 20 Tension d'entrée DC(V) 19.2-30
Classe de protection III Tension de fonctionnement(V) vers SELV/PELV Courant nominal (Élément de sécurité intégrée)(A) 10
Température ambiante(°C) -25-60 Protection contre l'inversion de polarité Oui Temps de sauvegarde sur secteur (Tension nominale 24 V CC)(ms) 10
Eléments de commande statut
2 x LED, rouge/vert/orange
2 x
Bouton-poussoir
Courant nominal(A) 1-15 Degré de salissure 2
Installation rail TH35 ; selon EN 60715 Dimensions(mm) 80 x 12.5 x 98

Assistance technique