Relais BasicController

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CR0431

Référence pièce
CR0431
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

443.69 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre d'entrées/sorties Nombre d'entrées numériques : 8; Nombre d'entrées analogiques : 4 ; Nombre d'entrées de fréquence : 4; Nombre d'entrées de résistance : 4; Nombre de sorties relais : 6 Nombre d'entrées numériques 8 Nombre total d'entrées et de sorties 14
Nombre d'entrées de résistance 4 Consommation de courant(mA) < 45 Nombre d'entrées analogiques 4
Nombre d'entrées de fréquence 4 Tension de fonctionnement(V) 8-32 DC Fonction PLC selon IEC 61131-3 Oui
Nombre de sorties de relais 6 Nombre d'interfaces CAN 2 Possibilités de paramétrage Fonctions d'entrée/sortie
Entrée analogique (Courant)(mA) 0-20 Entrée analogique (Tension)(V) 0-32 Dimensions(mm) 163 x 112 x 46.1

Vous vous trouvez sur la page de Relais BasicController, le numéro d'article est le suivant: CR0431.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CR0431.

Assistance technique