Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VSP01A
Référence pièce
|
---|
VSP01A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées et sorties | Nombre total d’entrées et de sorties | Protection | Courant de charge min. (mA) | Courant de charge max. par sortie (mA) | Conception électrique | Capacité mémoire | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Modèle | Indice de protection | Application | Nombre d'entrées analogiques | Plage de fréquence (Hz) | Type de protection de court-circuit | Sortie de courant analogique (mA) | Précision (K) | Erreur de mesure (% de la valeur finale) | Température de stockage (°C) | Compatible chaîne porte-câbles | Tension de fonctionnement (V) | Nombre d’axes de mesure | Raccordement électrique | Précision | Température ambiante (°C) | Type de capteur | Protection contre l’inversion de polarité | Nombre de sorties analogiques | Eléments de commande | Plage de mesure des vibrations | Fonction de sortie | Charge max. (Ω) | Type de montage | Nombre de sorties numériques | Sensibilité (µA/g) | Signal de sortie | Protection de court-circuit | Plage de mesure des vibrations (mm/s) | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Aiutodiagnostic | Interface de communication | Couple de serrage (Nm) | Fonction spéciale | Mémoire d’historique | Plage de mesure des vibrations (g) | Entrée analogique (courant) (mA) | Protection contre les surcharges | Principe de mesure | Fonction Heartbeat | Déviation de linéarité | Résistance min. d'isolation (MΩ) | Révision IO-Link | Raccordement électrique - USB | Emplacement mémoire | Dimensions (mm) | Type de port maître requis | Type de transmission | Intervalle de mémoire | Type de mémoire de données | Horloge en temps réel | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
630.83 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 68 | - | - | - | - | Boîtier : acier inoxydable | 0.5-8 | Pour raccordement à l'électronique de diagnostic externe VSE | III | Détection des vibrations | - | 2-10000 | - | - | - | - | - | - | 10-12 DC | - | - | - | -55-90 | - | Oui | - | - | - | - | - | M8 x 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | -50-50 | - | - | Capacitif | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Capteur d'accélération, le numéro d'article est le suivant: VSP01A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VSP01A.
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'entrées et sorties
Nombre total d’entrées et de sorties
Courant de charge min.(mA)
Courant de charge max. par sortie(mA)
Conception électrique
Capacité mémoire
Nombre d'entrées analogiques
Type de protection de court-circuit
Sortie de courant analogique(mA)
Précision(K)
Erreur de mesure(% de la valeur finale)
Température de stockage(°C)
Compatible chaîne porte-câbles
Nombre d’axes de mesure
Raccordement électrique
Précision
Type de capteur
Nombre de sorties analogiques
Eléments de commande
Plage de mesure des vibrations
Fonction de sortie
Charge max.(Ω)
Nombre de sorties numériques
Sensibilité(µA/g)
Signal de sortie
Protection de court-circuit
Plage de mesure des vibrations(mm/s)
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V)
Aiutodiagnostic
Interface de communication
Fonction spéciale
Mémoire d’historique
Entrée analogique (courant)(mA)
Protection contre les surcharges
Fonction Heartbeat
Déviation de linéarité
Révision IO-Link
Raccordement électrique - USB
Emplacement mémoire
Dimensions(mm)
Type de port maître requis
Type de transmission
Intervalle de mémoire
Type de mémoire de données
Horloge en temps réel
Accessoires (inclus)
Protection
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Modèle
Indice de protection
Application
Plage de fréquence(Hz)
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Protection contre l’inversion de polarité
Type de montage
Couple de serrage(Nm)
Plage de mesure des vibrations(g)
Principe de mesure
Résistance min. d'isolation(MΩ)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VSA002 |
VSA004 |
VSA005 |
VSP02A |
VVB001 |
VVB010 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre d'entrées et sorties | Nombre total d’entrées et de sorties | Protection | Courant de charge min. (mA) | Courant de charge max. par sortie (mA) | Conception électrique | Capacité mémoire | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Modèle | Indice de protection | Application | Nombre d'entrées analogiques | Plage de fréquence (Hz) | Type de protection de court-circuit | Sortie de courant analogique (mA) | Précision (K) | Erreur de mesure (% de la valeur finale) | Température de stockage (°C) | Compatible chaîne porte-câbles | Tension de fonctionnement (V) | Nombre d’axes de mesure | Raccordement électrique | Précision | Température ambiante (°C) | Type de capteur | Protection contre l’inversion de polarité | Nombre de sorties analogiques | Eléments de commande | Plage de mesure des vibrations | Fonction de sortie | Charge max. (Ω) | Type de montage | Nombre de sorties numériques | Sensibilité (µA/g) | Signal de sortie | Protection de court-circuit | Plage de mesure des vibrations (mm/s) | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Aiutodiagnostic | Interface de communication | Couple de serrage (Nm) | Fonction spéciale | Mémoire d’historique | Plage de mesure des vibrations (g) | Entrée analogique (courant) (mA) | Protection contre les surcharges | Principe de mesure | Fonction Heartbeat | Déviation de linéarité | Résistance min. d'isolation (MΩ) | Révision IO-Link | Raccordement électrique - USB | Emplacement mémoire | Dimensions (mm) | Type de port maître requis | Type de transmission | Intervalle de mémoire | Type de mémoire de données | Horloge en temps réel | Accessoires (inclus) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356.54 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 67 | - | - | - | - | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L) | < 15 | Pour raccordement à l'électronique de diagnostic externe VSE | III | Détection des vibrations | - | 1-10000 | - | - | - | - | - | - | 7.2-10.8 DC | - | - | - | -30-85 | Microsystème électromécanique (MEMS) | Oui | - | - | - | - | - | M16 x 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | -25-25 | - | - | Capacitif | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
356.54 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 67 | - | - | - | - | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L) | < 15 | Pour raccordement à l'électronique de diagnostic externe VSE | III | Détection des vibrations | - | 1-10000 | - | - | - | - | - | - | 7.2-10.8 DC | - | - | - | -20-80 | Microsystème électromécanique (MEMS) | Oui | - | - | - | - | - | Vis de montage | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | -25-25 | - | - | Capacitif | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
379.11 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 67 | - | - | - | - | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L) | < 15 | Pour raccordement à l'électronique de diagnostic externe VSE | III | Détection des vibrations | - | 1-10000 | - | - | - | - | - | - | 7.2-10.8 DC | - | - | - | -20-80 | Microsystème électromécanique (MEMS) | Oui | - | - | - | - | - | Vis de montage | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | -25-25 | - | - | Capacitif | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
630.83 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 68 | - | - | - | - | Boîtier : acier inoxydable | 0.5-8 | Pour raccordement à l'électronique de diagnostic externe VSE | III | - | - | 2-10000 | - | - | - | - | - | - | 10-12 DC | - | - | - | -55-90 | - | Oui | - | - | - | - | - | M8 x 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | -50-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
542.91 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67; IP 68; IP 69K | - | 100 | PNP/NPN (configurable) | - | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L) | < 50 | - | III | Machines industrielles | - | 2-10000 | Pulsé | - | ± 2,5 K + (0,2 x [température ambiante – température de surface]) | - | -30-80 | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, longueur max. de câble : 20 m | ≤ 4 kHz +/-10 %, ≥ 4 à 10 kHz : < 3 dB | -30-80 | Microsystème électromécanique (MEMS) | Oui | - | - | 0-450-50 g 0 à 490,3 m/s² | Normalement ouvert / normalement fermé | - | Vis sans tête | 2 | - | Signal de commutation, IO-link | Oui | 0-45 | 2 | - | IO-Link | 8 | - | - | - | - | Oui | Capacitif | - | 2 % | 100; (500 V DC) | 1.1 | - | - | - | A | COM2 (38,4 kbauds), COM3 (230,4 kbauds) | - | - | - | Vis sans tête : 1 x 1/4"28 UNF / M8 Vis sans tête : 1 x 1/4"28 UNF x 5/8"DIN916 | ||
542.91 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67; IP 68; IP 69K | - | 100 | PNP/NPN (configurable) | - | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L) | < 50 | - | III | Grosses machines, puissance > 300 kW, vitesse > 600 tr/min | - | 2-10000 | Pulsé | - | ± 2,5 K + (0,2 x [température ambiante – température de surface]) | - | -30-80 | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, longueur max. de câble : 20 m | ≤ 4 kHz +/-10 %, ≥ 4 à 10 kHz : < 3 dB | -30-80 | Microsystème électromécanique (MEMS) | Oui | - | - | 0-450-50 g 0 à 490,3 m/s² | Normalement ouvert / normalement fermé | - | Vis sans tête | 2 | - | Signal de commutation, IO-link | Oui | 0-45 | 2 | - | IO-Link | 8 | - | - | - | - | Oui | Capacitif | - | 2 % | 100; (500 V DC) | 1.1 | - | - | - | A | COM2 (38,4 kbauds), COM3 (230,4 kbauds) | - | - | - | Vis sans tête : 1 x 1/4"28 UNF / M8 Vis sans tête : 1 x 1/4"28 UNF x 5/8"DIN916 |