Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VVB010
Référence pièce
|
---|
VVB010 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées et sorties | Nombre total d’entrées et de sorties | Protection | Courant de charge min. (mA) | Courant de charge max. par sortie (mA) | Conception électrique | Capacité mémoire | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Modèle | Indice de protection | Application | Nombre d'entrées analogiques | Plage de fréquence (Hz) | Type de protection de court-circuit | Sortie de courant analogique (mA) | Précision (K) | Erreur de mesure (% de la valeur finale) | Température de stockage (°C) | Compatible chaîne porte-câbles | Tension de fonctionnement (V) | Nombre d’axes de mesure | Raccordement électrique | Précision | Température ambiante (°C) | Type de capteur | Protection contre l’inversion de polarité | Nombre de sorties analogiques | Eléments de commande | Plage de mesure des vibrations | Fonction de sortie | Charge max. (Ω) | Type de montage | Nombre de sorties numériques | Sensibilité (µA/g) | Signal de sortie | Protection de court-circuit | Plage de mesure des vibrations (mm/s) | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Aiutodiagnostic | Interface de communication | Couple de serrage (Nm) | Fonction spéciale | Mémoire d’historique | Plage de mesure des vibrations (g) | Entrée analogique (courant) (mA) | Protection contre les surcharges | Principe de mesure | Fonction Heartbeat | Déviation de linéarité | Résistance min. d'isolation (MΩ) | Révision IO-Link | Raccordement électrique - USB | Emplacement mémoire | Dimensions (mm) | Type de port maître requis | Type de transmission | Intervalle de mémoire | Type de mémoire de données | Horloge en temps réel | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542.91 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67; IP 68; IP 69K | - | 100 | PNP/NPN (configurable) | - | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L) | < 50 | - | III | Grosses machines, puissance > 300 kW, vitesse > 600 tr/min | - | 2-10000 | Pulsé | - | ± 2,5 K + (0,2 x [température ambiante – température de surface]) | - | -30-80 | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, longueur max. de câble : 20 m | ≤ 4 kHz +/-10 %, ≥ 4 à 10 kHz : < 3 dB | -30-80 | Microsystème électromécanique (MEMS) | Oui | - | - | 0-450-50 g 0 à 490,3 m/s² | Normalement ouvert / normalement fermé | - | Vis sans tête | 2 | - | Signal de commutation, IO-link | Oui | 0-45 | 2 | - | IO-Link | 8 | - | - | - | - | Oui | Capacitif | - | 2 % | 100; (500 V DC) | 1.1 | - | - | - | A | COM2 (38,4 kbauds), COM3 (230,4 kbauds) | - | - | - | Vis sans tête : 1 x 1/4"28 UNF / M8 Vis sans tête : 1 x 1/4"28 UNF x 5/8"DIN916 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Capteur d'accélération, le numéro d'article est le suivant: VVB010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VVB010.
Configurer
Propriétés de base
Nombre total d’entrées et de sorties
Courant de charge min.(mA)
Capacité mémoire
Modèle
Nombre d'entrées analogiques
Sortie de courant analogique(mA)
Erreur de mesure(% de la valeur finale)
Compatible chaîne porte-câbles
Nombre d’axes de mesure
Nombre de sorties analogiques
Eléments de commande
Charge max.(Ω)
Sensibilité(µA/g)
Aiutodiagnostic
Fonction spéciale
Mémoire d’historique
Plage de mesure des vibrations(g)
Entrée analogique (courant)(mA)
Fonction Heartbeat
Raccordement électrique - USB
Emplacement mémoire
Dimensions(mm)
Intervalle de mémoire
Type de mémoire de données
Horloge en temps réel
Nombre d'entrées et sorties
Protection
Courant de charge max. par sortie(mA)
Conception électrique
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Indice de protection
Application
Plage de fréquence(Hz)
Type de protection de court-circuit
Précision(K)
Température de stockage(°C)
Tension de fonctionnement(V)
Raccordement électrique
Précision
Température ambiante(°C)
Type de capteur
Protection contre l’inversion de polarité
Plage de mesure des vibrations
Fonction de sortie
Type de montage
Nombre de sorties numériques
Signal de sortie
Protection de court-circuit
Plage de mesure des vibrations(mm/s)
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V)
Interface de communication
Couple de serrage(Nm)
Protection contre les surcharges
Principe de mesure
Déviation de linéarité
Résistance min. d'isolation(MΩ)
Révision IO-Link
Type de port maître requis
Type de transmission
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VSA002 |
VSA004 |
VSA005 |
VVB011 |
VVB020 |
VVB021 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre d'entrées et sorties | Nombre total d’entrées et de sorties | Protection | Courant de charge min. (mA) | Courant de charge max. par sortie (mA) | Conception électrique | Capacité mémoire | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Modèle | Indice de protection | Application | Nombre d'entrées analogiques | Plage de fréquence (Hz) | Type de protection de court-circuit | Sortie de courant analogique (mA) | Précision (K) | Erreur de mesure (% de la valeur finale) | Température de stockage (°C) | Compatible chaîne porte-câbles | Tension de fonctionnement (V) | Nombre d’axes de mesure | Raccordement électrique | Précision | Température ambiante (°C) | Type de capteur | Protection contre l’inversion de polarité | Nombre de sorties analogiques | Eléments de commande | Plage de mesure des vibrations | Fonction de sortie | Charge max. (Ω) | Type de montage | Nombre de sorties numériques | Sensibilité (µA/g) | Signal de sortie | Protection de court-circuit | Plage de mesure des vibrations (mm/s) | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Aiutodiagnostic | Interface de communication | Couple de serrage (Nm) | Fonction spéciale | Mémoire d’historique | Plage de mesure des vibrations (g) | Entrée analogique (courant) (mA) | Protection contre les surcharges | Principe de mesure | Fonction Heartbeat | Déviation de linéarité | Résistance min. d'isolation (MΩ) | Révision IO-Link | Raccordement électrique - USB | Emplacement mémoire | Dimensions (mm) | Type de port maître requis | Type de transmission | Intervalle de mémoire | Type de mémoire de données | Horloge en temps réel | Accessoires (inclus) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356.54 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 67 | - | - | - | - | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L) | < 15 | Pour raccordement à l'électronique de diagnostic externe VSE | III | Détection des vibrations | - | 1-10000 | - | - | - | - | - | - | 7.2-10.8 DC | - | - | - | -30-85 | Microsystème électromécanique (MEMS) | Oui | - | - | - | - | - | M16 x 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | -25-25 | - | - | Capacitif | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
356.54 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 67 | - | - | - | - | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L) | < 15 | Pour raccordement à l'électronique de diagnostic externe VSE | III | Détection des vibrations | - | 1-10000 | - | - | - | - | - | - | 7.2-10.8 DC | - | - | - | -20-80 | Microsystème électromécanique (MEMS) | Oui | - | - | - | - | - | Vis de montage | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | -25-25 | - | - | Capacitif | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
379.11 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 67 | - | - | - | - | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L) | < 15 | Pour raccordement à l'électronique de diagnostic externe VSE | III | Détection des vibrations | - | 1-10000 | - | - | - | - | - | - | 7.2-10.8 DC | - | - | - | -20-80 | Microsystème électromécanique (MEMS) | Oui | - | - | - | - | - | Vis de montage | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | -25-25 | - | - | Capacitif | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
542.91 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67; IP 68; IP 69K | - | 100 | PNP/NPN (configurable) | - | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L) | < 50 | - | III | Grosses machines, puissance > 300 kW, vitesse 120 à 600 tr/min | - | 2-10000 | Pulsé | - | ± 2,5 K + (0,2 x [température ambiante – température de surface]) | - | -30-80 | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, longueur max. de câble : 20 m | ≤ 4 kHz +/-10 %, ≥ 4 à 10 kHz : < 3 dB | -30-80 | Microsystème électromécanique (MEMS) | Oui | - | - | 0-450-50 g 0 à 490,3 m/s² | Normalement ouvert / normalement fermé | - | Vis sans tête | 2 | - | Signal de commutation, IO-link | Oui | 0-45 | 2 | - | IO-Link | 8 | - | - | - | - | Oui | Capacitif | - | 2 % | 100; (500 V DC) | 1.1 | - | - | - | A | COM2 (38,4 kbauds), COM3 (230,4 kbauds) | - | - | - | Vis sans tête : 1 x 1/4"28 UNF / M8 Vis sans tête : 1 x 1/4"28 UNF x 5/8"DIN916 | ||
542.91 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67; IP 68; IP 69K | - | 100 | PNP/NPN (configurable) | - | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L) | < 50 | - | III | Petites machines, puissance < 300 kW, vitesse > 600 tr/min | - | 2-10000 | Pulsé | - | ± 2,5 K + (0,2 x [température ambiante – température de surface]) | - | -30-80 | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, longueur max. de câble : 20 m | ≤ 4 kHz +/-10 %, ≥ 4 à 10 kHz : < 3 dB | -30-80 | Microsystème électromécanique (MEMS) | Oui | - | - | 0-450-50 g 0 à 490,3 m/s² | Normalement ouvert / normalement fermé | - | Vis sans tête | 2 | - | Signal de commutation, IO-link | Oui | 0-45 | 2 | - | IO-Link | 8 | - | - | - | - | Oui | Capacitif | - | 2 % | 100; (500 V DC) | 1.1 | - | - | - | A | COM2 (38,4 kbauds), COM3 (230,4 kbauds) | - | - | - | Vis sans tête : 1 x 1/4"28 UNF / M8 Vis sans tête : 1 x 1/4"28 UNF x 5/8"DIN916 | ||
542.91 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | IP 67; IP 68; IP 69K | - | 100 | PNP/NPN (configurable) | - | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L) | < 50 | - | III | Petites machines, puissance < 300 kW, vitesse 120 à 600 tr/min | - | 2-10000 | Pulsé | - | ± 2,5 K + (0,2 x [température ambiante – température de surface]) | - | -30-80 | - | 18-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12, longueur max. de câble : 20 m | ≤ 4 kHz +/-10 %, ≥ 4 à 10 kHz : < 3 dB | -30-80 | Microsystème électromécanique (MEMS) | Oui | - | - | 0-450-50 g 0 à 490,3 m/s² | Normalement ouvert / normalement fermé | - | Vis sans tête | 2 | - | Signal de commutation, IO-link | Oui | 0-45 | 2 | - | IO-Link | 8 | - | - | - | - | Oui | Capacitif | - | 2 % | 100; (500 V DC) | 1.1 | - | - | - | A | COM2 (38,4 kbauds), COM3 (230,4 kbauds) | - | - | - | Vis sans tête : 1 x 1/4"28 UNF / M8 Vis sans tête : 1 x 1/4"28 UNF x 5/8"DIN916 |