Electronique de diagnostique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VSE002
VSE003
VSE100
VSE101
VSE150
VSE151
VSE152
VSE153
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'entrées et sorties Capacité mémoire Consommation de courant
(mA)
Application Plage de fréquence
(Hz)
Mémoire de données tamponnée Connexion Tension de fonctionnement
(V)
Température ambiante
(°C)
Protocole Mémoire d’historique Emplacement mémoire Dimensions
(mm)
Intervalle de mémoire Vitesse de transmission Type de mémoire de données

861.23 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2, nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1881.664 enregistrements de données200; (24 V)Fonction compteur0-12000OuiCOMBICON, longueur max. de câble : 250 m24 DC (avec utilisation de l'entrée IEPE : 24 V + 20 % ; IEPE = électronique intégrée piézoélectrique)0-70TCP/IPOuiInterne100 x 25.4 x 103.4min. 1 min-Mémoire circulaire FIFO

861.23 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2, nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1881.664 enregistrements de données200; (24 V)Fonction compteur0-12000OuiCOMBICON, longueur max. de câble : 250 m24 DC (avec utilisation de l'entrée IEPE : 24 V + 20 % ; IEPE = électronique intégrée piézoélectrique)0-70TCP/IPOuiInterne100 x 25.4 x 103.4min. 1 min-Mémoire circulaire FIFO

1,120.85 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 8, nombre d’entrées analogiques : 2, nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 1881.664 enregistrements de données200; (24 V)Fonction compteur0-12000OuiCOMBICON, longueur max. de câble : 250 m24 DC (avec utilisation de l'entrée IEPE : 24 V + 20 % ; IEPE = électronique intégrée piézoélectrique)0-70TCP/IPOuiInterne114 x 50 x 105min. 1 min-Mémoire circulaire FIFO

1,120.85 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 8, nombre d’entrées analogiques : 2, nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 1881.664 enregistrements de données200; (24 V)Fonction compteur0-12000OuiCOMBICON, longueur max. de câble : 250 m24 DC (avec utilisation de l'entrée IEPE : 24 V + 20 % ; IEPE = électronique intégrée piézoélectrique)0-70TCP/IPOuiInterne114 x 50 x 105min. 1 min-Mémoire circulaire FIFO

1,423.10 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2, nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 1-200; ((24 V DC))-0-12000-COMBICON24 DC0-60PROFINET IO--114.2 x 50 x 105.3---

1,423.10 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2, nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 1-200; ((24 V DC))-0-12000-COMBICON24 DC0-60EtherNet/IP--114.2 x 50 x 105.3---

1,465.47 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2, nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 1-200; ((24 V DC))-0-12000-COMBICON24 DC0-60EtherCAT--114.2 x 50 x 105.3-10 Mbauds, 100 Mbauds-

1,423.10 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2, nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 1-200; ((24 V DC))---COMBICON24 DC0-60Modbus TCP--114.2 x 50 x 105.3---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre total d’entrées et de sorties 8 (configurable) Protection IP 20 Matériaux PA
Modèle Paramétrage via le logiciel PC VES004 Indice de protection III Type de montage rail (TH35/EN60715)
Tolérance de tension de fonctionnement(%) 20 Boîtier Boîtier en plastique Interface de communication Ethernet
Horloge en temps réel Oui

Assistance technique