Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VSE100 |
VSE101 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées et sorties | Capacité mémoire | Consommation de courant (mA) | Application | Plage de fréquence (Hz) | Mémoire de données tamponnée | Connexion | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Protocole | Mémoire d’historique | Emplacement mémoire | Dimensions (mm) | Intervalle de mémoire | Vitesse de transmission | Type de mémoire de données | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,120.85 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées analogiques : 8, nombre d’entrées analogiques : 2, nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 1 | 881.664 enregistrements de données | 200; (24 V) | Fonction compteur | 0-12000 | Oui | COMBICON, longueur max. de câble : 250 m | 24 DC (avec utilisation de l'entrée IEPE : 24 V + 20 % ; IEPE = électronique intégrée piézoélectrique) | 0-70 | TCP/IP | Oui | Interne | 114 x 50 x 105 | min. 1 min | - | Mémoire circulaire FIFO | ||
1,120.85 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées analogiques : 8, nombre d’entrées analogiques : 2, nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 1 | 881.664 enregistrements de données | 200; (24 V) | Fonction compteur | 0-12000 | Oui | COMBICON, longueur max. de câble : 250 m | 24 DC (avec utilisation de l'entrée IEPE : 24 V + 20 % ; IEPE = électronique intégrée piézoélectrique) | 0-70 | TCP/IP | Oui | Interne | 114 x 50 x 105 | min. 1 min | - | Mémoire circulaire FIFO |
Loading...
Nombre total d’entrées et de sorties | 8 (configurable) | Protection | IP 20 | Matériaux | PA |
---|---|---|---|---|---|
Modèle | Paramétrage via le logiciel PC VES004 | Indice de protection | III | Type de montage | rail (TH35/EN60715) |
Tolérance de tension de fonctionnement(%) | 20 | Boîtier | Boîtier en plastique | Interface de communication | Ethernet |
Horloge en temps réel | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Vitesse de transmission
Nombre d'entrées et sorties
Capacité mémoire
Consommation de courant(mA)
Application
Plage de fréquence(Hz)
Mémoire de données tamponnée
Connexion
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Protocole
Mémoire d’historique
Emplacement mémoire
Dimensions(mm)
Intervalle de mémoire
Type de mémoire de données
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles