Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VSE152
Référence pièce
|
---|
VSE152 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées et sorties | Capacité mémoire | Consommation de courant (mA) | Application | Plage de fréquence (Hz) | Mémoire de données tamponnée | Connexion | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Protocole | Mémoire d’historique | Emplacement mémoire | Dimensions (mm) | Intervalle de mémoire | Vitesse de transmission | Type de mémoire de données | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,465.47 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées analogiques : 2, nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 1 | - | 200; ((24 V DC)) | - | 0-12000 | - | COMBICON | 24 DC | 0-60 | EtherCAT | - | - | 114.2 x 50 x 105.3 | - | 10 Mbauds, 100 Mbauds | - |
Loading...
Nombre total d’entrées et de sorties | 8 (configurable) | Protection | IP 20 | Matériaux | PA |
---|---|---|---|---|---|
Modèle | Paramétrage via le logiciel PC VES004 | Indice de protection | III | Type de montage | rail (TH35/EN60715) |
Tolérance de tension de fonctionnement(%) | 20 | Boîtier | Boîtier en plastique | Interface de communication | Ethernet |
Horloge en temps réel | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Electronique de diagnostique, le numéro d'article est le suivant: VSE152.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VSE152.
Configurer
Propriétés de base
Capacité mémoire
Application
Mémoire de données tamponnée
Mémoire d’historique
Emplacement mémoire
Intervalle de mémoire
Type de mémoire de données
Nombre d'entrées et sorties
Consommation de courant(mA)
Plage de fréquence(Hz)
Connexion
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Protocole
Dimensions(mm)
Vitesse de transmission
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VSE003 |
VSE100 |
VSE101 |
VSE150 |
VSE151 |
VSE153 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre d'entrées et sorties | Capacité mémoire | Consommation de courant (mA) | Application | Plage de fréquence (Hz) | Mémoire de données tamponnée | Connexion | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Protocole | Mémoire d’historique | Emplacement mémoire | Dimensions (mm) | Intervalle de mémoire | Vitesse de transmission | Type de mémoire de données |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
861.23 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées analogiques : 2, nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1 | 881.664 enregistrements de données | 200; (24 V) | Fonction compteur | 0-12000 | Oui | COMBICON, longueur max. de câble : 250 m | 24 DC (avec utilisation de l'entrée IEPE : 24 V + 20 % ; IEPE = électronique intégrée piézoélectrique) | 0-70 | TCP/IP | Oui | Interne | 100 x 25.4 x 103.4 | min. 1 min | - | Mémoire circulaire FIFO | ||
1,120.85 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées analogiques : 8, nombre d’entrées analogiques : 2, nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 1 | 881.664 enregistrements de données | 200; (24 V) | Fonction compteur | 0-12000 | Oui | COMBICON, longueur max. de câble : 250 m | 24 DC (avec utilisation de l'entrée IEPE : 24 V + 20 % ; IEPE = électronique intégrée piézoélectrique) | 0-70 | TCP/IP | Oui | Interne | 114 x 50 x 105 | min. 1 min | - | Mémoire circulaire FIFO | ||
1,120.85 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées analogiques : 8, nombre d’entrées analogiques : 2, nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 1 | 881.664 enregistrements de données | 200; (24 V) | Fonction compteur | 0-12000 | Oui | COMBICON, longueur max. de câble : 250 m | 24 DC (avec utilisation de l'entrée IEPE : 24 V + 20 % ; IEPE = électronique intégrée piézoélectrique) | 0-70 | TCP/IP | Oui | Interne | 114 x 50 x 105 | min. 1 min | - | Mémoire circulaire FIFO | ||
1,423.10 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées analogiques : 2, nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 1 | - | 200; ((24 V DC)) | - | 0-12000 | - | COMBICON | 24 DC | 0-60 | PROFINET IO | - | - | 114.2 x 50 x 105.3 | - | - | - | ||
1,423.10 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées analogiques : 2, nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 1 | - | 200; ((24 V DC)) | - | 0-12000 | - | COMBICON | 24 DC | 0-60 | EtherNet/IP | - | - | 114.2 x 50 x 105.3 | - | - | - | ||
1,423.10 € | 1 | 4 jours | Nombre d'entrées analogiques : 2, nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 1 | - | 200; ((24 V DC)) | - | - | - | COMBICON | 24 DC | 0-60 | Modbus TCP | - | - | 114.2 x 50 x 105.3 | - | - | - |