Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VWV002
Référence pièce
|
---|
VWV002 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées et sorties | Nombre total d’entrées et de sorties | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Application | Plage | Type de protection de court-circuit | Sortie de courant analogique (mA) | Tension de fonctionnement (V) | Précision du point de commutation | Nombre d’axes de mesure | Raccordement électrique | Précision | Température ambiante (°C) | Nombre de sorties analogiques | Eléments de commande | Fonction de sortie | Répétabilité | Protocole | Charge max. (Ω) | Type de montage | Nombre de sorties numériques | Signal de sortie | Protection de court-circuit | Plage de mesure des vibrations (mm/s) | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Couple de serrage (Nm) | Homologation radio pour | Plage de mesure des vibrations (g) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Protection contre les surcharges | Plage de mesure (°C) | Déviation de linéarité | Résolution (°C) | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348.92 € | 1 | Devis | - | - | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L), polyéthylène | - | Capteur de vibrations selon ISO 10816 | < 25 m | - | - | 3,6 CC (pile lithium-chlorure de thionyle, autonomie : > 4 ans, pile npon remplaçable) | - | 3 | - | ≤ 10 % | -30-80 | - | - | - | - | Développé en interne | - | Vis sans tête (M8) | - | - | - | 0-25 | - | 8 | Australie, UE, États-Unis, Canada, Brésil | -16-16 | - | - | -30-80 | ≤ 10 % | 0.1 | Adaptateur de montage |
Loading...
Indice de protection | III | Plage de fréquence(Hz) | 10-1000 | Type de capteur | Microsystème électromécanique (MEMS) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Capteur de vibrations, le numéro d'article est le suivant: VWV002.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VWV002.
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'entrées et sorties
Nombre total d’entrées et de sorties
Consommation de courant(mA)
Type de protection de court-circuit
Sortie de courant analogique(mA)
Précision du point de commutation
Raccordement électrique
Nombre de sorties analogiques
Eléments de commande
Fonction de sortie
Répétabilité
Charge max.(Ω)
Nombre de sorties numériques
Signal de sortie
Protection de court-circuit
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V)
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Protection contre les surcharges
Matériaux
Application
Plage
Tension de fonctionnement(V)
Nombre d’axes de mesure
Précision
Température ambiante(°C)
Protocole
Type de montage
Plage de mesure des vibrations(mm/s)
Couple de serrage(Nm)
Homologation radio pour
Plage de mesure des vibrations(g)
Plage de mesure(°C)
Déviation de linéarité
Résolution(°C)
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VKV022 |
VWV001 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre d'entrées et sorties | Nombre total d’entrées et de sorties | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Application | Plage | Type de protection de court-circuit | Sortie de courant analogique (mA) | Tension de fonctionnement (V) | Précision du point de commutation | Nombre d’axes de mesure | Raccordement électrique | Précision | Température ambiante (°C) | Nombre de sorties analogiques | Eléments de commande | Fonction de sortie | Répétabilité | Protocole | Charge max. (Ω) | Type de montage | Nombre de sorties numériques | Signal de sortie | Protection de court-circuit | Plage de mesure des vibrations (mm/s) | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Couple de serrage (Nm) | Homologation radio pour | Plage de mesure des vibrations (g) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Protection contre les surcharges | Plage de mesure (°C) | Déviation de linéarité | Résolution (°C) | Accessoires (inclus) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296.31 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1 | 2 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 50 | Moniteur de vibrations selon DIN ISO 10816 | - | Pulsé | 4-20 | 18-32 DC | < ± 4 (% de la valeur finale) | 1 | Connecteur : 1 x M12 | < ± 3 | -25-80 | 1 | Marche : LED, verte État de commutation : LED, jaune Avec échelle : Oui Bague de réglage : bague de réglage | Normalement fermé | < 0,5 (% de la valeur finale) | - | 500 | M8 x 1.25 | 1 | Signal de commutation, signal analogique | Oui | 0-50; (RMS) | 2 | 15 | - | - | 500 | Oui | - | 0.0025 | - | - | ||
326.63 € | 1 | Devis | - | - | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L), polyéthylène | - | Capteur de vibrations selon ISO 10816 | < 25 m | - | - | 3,6 CC (pile lithium-chlorure de thionyle, autonomie : > 4 ans, pile npon remplaçable) | - | 1 | - | ≤ 10 % | -30-80 | - | - | - | - | Développé en interne | - | Vis sans tête (M8) | - | - | - | 0-25 | - | 8 | Australie, UE, États-Unis, Canada, Brésil | -16-16 | - | - | -30-80 | ≤ 10 % | 0.1 | Adaptateur de montage |