Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VKV022
Référence pièce
|
---|
VKV022 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées et sorties | Nombre total d’entrées et de sorties | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Application | Plage | Type de protection de court-circuit | Sortie de courant analogique (mA) | Tension de fonctionnement (V) | Précision du point de commutation | Nombre d’axes de mesure | Raccordement électrique | Précision | Température ambiante (°C) | Nombre de sorties analogiques | Eléments de commande | Fonction de sortie | Répétabilité | Protocole | Charge max. (Ω) | Type de montage | Nombre de sorties numériques | Signal de sortie | Protection de court-circuit | Plage de mesure des vibrations (mm/s) | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Couple de serrage (Nm) | Homologation radio pour | Plage de mesure des vibrations (g) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Protection contre les surcharges | Plage de mesure (°C) | Déviation de linéarité | Résolution (°C) | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296.31 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1 | 2 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 50 | Moniteur de vibrations selon DIN ISO 10816 | - | Pulsé | 4-20 | 18-32 DC | < ± 4 (% de la valeur finale) | 1 | Connecteur : 1 x M12 | < ± 3 | -25-80 | 1 | Marche : LED, verte État de commutation : LED, jaune Avec échelle : Oui Bague de réglage : bague de réglage | Normalement fermé | < 0,5 (% de la valeur finale) | - | 500 | M8 x 1.25 | 1 | Signal de commutation, signal analogique | Oui | 0-50; (RMS) | 2 | 15 | - | - | 500 | Oui | - | 0.0025 | - | - |
Loading...
Indice de protection | III | Plage de fréquence(Hz) | 10-1000 | Type de capteur | Microsystème électromécanique (MEMS) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Capteur de vibrations, le numéro d'article est le suivant: VKV022.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VKV022.
Configurer
Propriétés de base
Plage
Protocole
Homologation radio pour
Plage de mesure des vibrations(g)
Plage de mesure(°C)
Résolution(°C)
Accessoires (inclus)
Nombre d'entrées et sorties
Nombre total d’entrées et de sorties
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Application
Type de protection de court-circuit
Sortie de courant analogique(mA)
Tension de fonctionnement(V)
Précision du point de commutation
Nombre d’axes de mesure
Raccordement électrique
Précision
Température ambiante(°C)
Nombre de sorties analogiques
Eléments de commande
Fonction de sortie
Répétabilité
Charge max.(Ω)
Type de montage
Nombre de sorties numériques
Signal de sortie
Protection de court-circuit
Plage de mesure des vibrations(mm/s)
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V)
Couple de serrage(Nm)
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Protection contre les surcharges
Déviation de linéarité
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VWV001 |
VWV002 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre d'entrées et sorties | Nombre total d’entrées et de sorties | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Application | Plage | Type de protection de court-circuit | Sortie de courant analogique (mA) | Tension de fonctionnement (V) | Précision du point de commutation | Nombre d’axes de mesure | Raccordement électrique | Précision | Température ambiante (°C) | Nombre de sorties analogiques | Eléments de commande | Fonction de sortie | Répétabilité | Protocole | Charge max. (Ω) | Type de montage | Nombre de sorties numériques | Signal de sortie | Protection de court-circuit | Plage de mesure des vibrations (mm/s) | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Couple de serrage (Nm) | Homologation radio pour | Plage de mesure des vibrations (g) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Protection contre les surcharges | Plage de mesure (°C) | Déviation de linéarité | Résolution (°C) | Accessoires (inclus) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326.63 € | 1 | Devis | - | - | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L), polyéthylène | - | Capteur de vibrations selon ISO 10816 | < 25 m | - | - | 3,6 CC (pile lithium-chlorure de thionyle, autonomie : > 4 ans, pile npon remplaçable) | - | 1 | - | ≤ 10 % | -30-80 | - | - | - | - | Développé en interne | - | Vis sans tête (M8) | - | - | - | 0-25 | - | 8 | Australie, UE, États-Unis, Canada, Brésil | -16-16 | - | - | -30-80 | ≤ 10 % | 0.1 | Adaptateur de montage | ||
348.92 € | 1 | Devis | - | - | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316L), polyéthylène | - | Capteur de vibrations selon ISO 10816 | < 25 m | - | - | 3,6 CC (pile lithium-chlorure de thionyle, autonomie : > 4 ans, pile npon remplaçable) | - | 3 | - | ≤ 10 % | -30-80 | - | - | - | - | Développé en interne | - | Vis sans tête (M8) | - | - | - | 0-25 | - | 8 | Australie, UE, États-Unis, Canada, Brésil | -16-16 | - | - | -30-80 | ≤ 10 % | 0.1 | Adaptateur de montage |